Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Napęd liniowy w windach

thyssenkrupp Elevator, jedna z wiodących firm w zakresie technologii i usług dźwigowych, zastąpiła konwencjonalne liny silnikami liniowymi. Napęd liniowy oraz pręt prowadzący są zdolne do obrotu o 90°. Jednym z największych wyzwań podczas realizacji było ograniczone miejsce w stosunku do ilości przewodów, zarówno pod względem głębokości, jak i ruchu obrotowego. Do tego przewodom stawiane są wysokie wymagania, takie jak obowiązkowe ekranowanie, niewielkie średnice oraz małe promienie gięcia. Jest to pierwsze tego rodzaju zastosowanie prowadników w branży dźwigowej. Dwa przeciwległe e-prowadniki biegnące po okrągłej ścieżce i prowadzone w systemie rynien wraz z odpowiednimi przewodami igus® gwarantują przesył niezbędnej energii i danych do platformy obrotowej.
 
thyssenkrupp Elevator

thyssen  
thyssen  
Zastosowane produkty
Więcej zastosowań
Przejdź do strony konkursu o nagrody vector