[[MODEL JUŻ NIE PRODUKOWANY
W przypadku nowo planowanych konstrukcji polecamy ulepszone e-prowadniki serii 15150 z asortymentu igus® E4/light.
Zwiększone o 25% długości samonośne, wyższa stabilność oraz wytrzymałość na rozciąganie, ten sam rozmiar oraz wymiary montażowe
Seria 151 jest dostępna z magazynu w ograniczonych ilościach. Wsparcie produktu oraz zapasy magazynowe są ograniczone od roku 2012.
W przypadku pytań prosimy zwrócić się do Państwa osoby do kontaktu igus®. Dziękujemy za zrozumienie
do serii 15150 systemu E4/light
Tutaj można skonfigurować indywidualnie swój E-ChainSystem®. Wszystkie wprowadzone wartości i zmiany są przenoszone do listy części znajdującej się na końcu strony.
Seria 151 - prowadnik z listwami poprzecznymi co drugie ogniwo
1.Elementy mocujące KMA
2.Dostępne stałe lub wahliwe elementy mocujące
3.R198: wieko można odchylić i zdjąć
4.R198: możliwość zdjęcia półek
5.Możliwość połączenia prowadnika rurowego oraz zwykłego
6.Elementy odciążenia przewodów można zintegrować z elementami mocującymi
7.150/141:możliwość zdjęcia listew poprzecznych po obu stronach
Dostępne szerokości wewnętrzne Bi: 50 do 600 mm
Dostępne promienie zgięcia R: 150 do 500 mm
Skok: 91 mm/ogniwo = 11 ogniw/m