[[MODEL JUŻ NIE PRODUKOWANY
W przypadku nowo planowanych konstrukcji polecamy ulepszone e-prowadniki serii E4.80 z asortymentu igus® E4.1.
Zwiększone o 25% długości samonośne, wyższa stabilność oraz wytrzymałość na rozciąganie, ten sam rozmiar oraz wymiary montażowe
Seria 50 jest dostępna z magazynu w ograniczonych ilościach. Wsparcie produktu oraz zapasy magazynowe są ograniczone od roku 2012.
W przypadku pytań prosimy zwrócić się do Państwa osoby do kontaktu igus®. Dziękujemy za zrozumienie
do serii E4.80
Tutaj można skonfigurować indywidualnie swój E-ChainSystem®. Wszystkie wprowadzone wartości i zmiany są przenoszone do listy części znajdującej się na końcu strony.
Seria 50 - prowadnik z listwami poprzecznymi na każdym ogniwie
1. Elementy mocujące KMA
2. Dostępne stałe lub wahliwe elementy mocujące
3. R98: wieko można otworzyć i zdjąć
4. R98: możliwość zdjęcia półek
5. Możliwość połączenia prowadnika rurowego oraz zwykłego
6. Możliwość zintegrowania elementów odciążenia przewodów
7. 50/51: możliwość zdjęcia listew poprzecznych wzdłuż obu stron
Dostępne szerokości wewnętrzne: 50 do 600 mm
Dostępne promienie zgięcia: 150 do 1000 mm
Skok: 91 mm/ogniwo = 11 ogniw/m