iglidur® X, tuleja ślizgowa, mm

  • Ekspert od odporności na wpływ temperatury i substancji chemicznych, możliwość pracy przy obciążeniach statycznych do 150 MPa
  • Odporność termiczna pozwalająca na ciągłą pracę w temperaturach od -100 °C do +250 °C
  • Uniwersalna odporność na działanie substancji chemicznych
  • Spełnienie wymagań przeciwpożarowych Federalnej Administracji Lotnictwa USA (FAA) dla wnętrz samolotów
  • Wysoka wytrzymałość na ściskanie
  • CO2 equivalent: per piece available
Opis produktu
iglidur® X | Ekspert od odporności na wpływ temperatury i substancji chemicznych, możliwość pracy przy obciążeniach statycznych do 150 MPa
 
  • Ponad 250 wymiarów dostępnych bezpośrednio z magazynu
  • Odporność termiczna pozwalająca na ciągłą pracę w temperaturach od -100 °C do +250 °C
  • Spełnienie wymagań przeciwpożarowych Federalnej Administracji Lotnictwa USA (FAA) dla wnętrz samolotów
  • Uniwersalna odporność na działanie substancji chemicznych
  • Wysoka wytrzymałość na ściskanie
  • Bardzo niska absorpcja wilgoci
  • Doskonała wytrzymałość na zużycie w całym zakresie temperatur
iglidur® X charakteryzuje się połączeniem bardzo wysokiej odporności termicznej z wysoką wytrzymałością na ściskanie oraz wysoką odpornością na działanie substancji chemicznych. iglidur® X opracowano z myślą o pracy przy wyższych prędkościach niż pozostałe łożyska iglidur®.
 
Typowe obszary zastosowań
 
Branża produkcji napojów
Przemysł drzewny
Obróbka tworzyw sztucznych
Lotnictwo
Pomieszczenia czyste
 
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Rozwiązania dla przemysłu
 
 
Kiedy używać?
  • Do zastosowań, w których występują obciążenia naciskowe do 150 MPa
  • Do zastosowań wiążących się z ruchami liniowymi przy współpracy z wałami ze stali nierdzewnej w wysokich temperaturach
  • Uniwersalna odporność na działanie substancji chemicznych
  • Odporność termiczna pozwalająca na ciągłą pracę w temperaturach od -100 °C do +250 °C (krótkotrwałych nawet do +315 °C)
  • Bardzo niska absorpcja wilgoci
  • Gdy pożądana jest wysoka odporność na zużycie w pełnym zakresie temperatur pracy
Kiedy nie stosować?
Aby znaleźć odpowiedni produkt prosimy skorzystać z dostępnych filtrów wyszukiwania 
 
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe oraz tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® stanowią funkcję materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Metody pomiaru
 
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne zamocowanie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.
iglidur® - montaż, sklejanie, obróbka
 
Certyfikaty oraz normy
Zgodne z wymogami RoHS
Zgodnie z dyrektywą 2011/65/EU (RoHS 2) CO2 equivalent
available per piece
Dane techniczne
Akcesoria do kompletu
Pobieranie plików

Porady

Chętnie osobiście odpowiem na wszystkie państwa pytania

Wysylka i doradztwo

Osobiscie:

Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h


Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® GmbH/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus GmbH lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® GmbH podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® GmbH.