MODEL JUŻ NIE PRODUKOWANY
W przypadku nowo planowanych konstrukcji polecamy ulepszone e-prowadniki rurowe serii E2 oraz nowe e-prowadniki serii R58
Produkty dotychczasowej serii R58 są dostępne z magazynu w ograniczonych ilościach. Wsparcie produktu oraz zapasy magazynowe są ograniczone od roku 2012.
W przypadku pytań prosimy zwrócić się do Państwa osoby do kontaktu igus®. Dziękujemy za zrozumienie
do serii E2 R i nowej serii R58
Tutaj można skonfigurować indywidualnie swój E-ChainSystem®. Wszystkie wprowadzone wartości i zmiany są przenoszone do listy części znajdującej się na końcu strony.
Seria R58 - prowadnik rurowy, otwieranie zatrzaskowe wzdłuż promienia zewnętrznego
1. Doskonała ochrona przewodów i węży, nawet przed gorącymi wiórami
2. Niewielki skok zapewniający cichą i płynną pracę
3. Wieka z możliwością zdjęcia wzdłuż promienia zewnętrznego
4. W pełni zamknięta konstrukcja
Dostępne szerokości wewnętrzne Bi: 50, 75 mm
Dostępne promienie zgięcia R: 75 do 250 mm
Skok: 33,3 mm/ogniwo = 30 ogniw/m
A=Koniec ruchomy, B=Koniec stały
Skok: 33,3 mm
Liczba ogniw na m: 30
Przesuw: S
Długość prowadnika rurowego = S/2 + K