Tutaj można skonfigurować indywidualnie swój E-ChainSystem®. Wszystkie wprowadzone wartości i zmiany są przenoszone do listy części znajdującej się na końcu strony.
System triflex® R, seria TRC.70
1. Wieloosiowy ruch - wysoka elastyczność pozwala na złożone zastosowania nawet na 6j osi. Możliwy obrót ok. ± 10° na
ogniwo prowadnika po osi wzdłużnej. Ułatwia to
prowadzenie przewodów wokół skomplikowanych kształtów geometrycznych
2. Wysoka absorpcja siły rozciągającej dzięki specjalnym przegubom kulowym,
a co za tym idzie - płynny ruch
na wszystkich osiach; sprawdzone przy wartościach siły rozciągającej do 2340 N
(TRC 100.145.0)
3. Znakomite właściwości mechaniczne - wysoka wytrzymałość i odporność na uderzenia, brud, ścieranie oraz wióry. Dzięki gładkiej powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej układ ślizga się nad wystającymi brzegami i jednocześnie chroni przewody. Poddane testom w laboratorium igus® przez ponad 1 milion cykli
4. Niewielki promień zgięcia i skok -
oszczędność przestrzeni montażowej
5. Łatwe wydłużanie i skracanie - jeden formowany wtryskowo element,
krótszy czas montażu. Wzdłuż kierunku siły rozciągającej nie są potrzebne
żadne elementy wspierające (takie jak stalowe liny, mechanizmy sprężynowe itp.)
6. Niezwykle wysoka stabilność - dzięki ogranicznikom zewnętrznym oraz
precyzyjnym ogranicznikom promienia i skrętu
7. Zestaw triflex® R - kompaktowy i uniwersalny moduł do wszystkich ruchów robota z możliwością montażu na istniejących punktach mocowania
8. Prosty montaż na urządzeniu skraca czas przygotowania do minimum;
kompleksowy asortyment akcesoriów
9. Do specjalnych zastosowań wciąż dostępne są: moduły prętów sprężystych, uniwersalne zestawy montażowe oraz FlexBar
triflex® R dostępny jest także w wersji z ochroną przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD)