Ze względu na dużą ilość zamówień, czas dostawy poszczególnych produktów może być dłuższy o 10-15 dni roboczych od podanego. Prosimy o zapoznanie się z naszym potwierdzeniem zamówienia w celu uzyskania konkretnej daty dostawy. W przypadku pilnych, krótkoterminowych potrzeb prosimy o kontakt osobisty, abyśmy mogli zrealizować niezbędny dla Państwa czas dostawy. Osobę kontaktową znajdą Państwo w górnej części menu pod "Moja osoba do kontaktu", obok wyboru języka/kraju lub tutaj.
Podwójne cykle gięcia* | 20 milionów | 30 milionów | 40 milionów |
---|---|---|---|
Temperatura, | R min. | R min. | R min. |
od/do [°C] | [Współczynnik x d] | [Współczynnik x d] | [Współczynnik x d] |
-35 / -25 | 5 | 6 | 7 |
-25 / +80 | 4 | 5 | 6 |
+80 / +90 | 5 | 6 | 7 |
* Możliwa jest wyższa liczba podwójnych cykli pracy - prosimy skorzystać z funkcji obliczania żywotności na tej stronie.
Do zastosowań o ekstremalnie wysokiej wytrzymałości i bardzo małych promieniach gięcia aż do 4 x d, płaszcz zewnętrzny z TPE, z ekranowaniem, odporny na oleje/oleje organiczne, nie zawiera PVC i halogenu, odporny na zginanie w niskich temperaturach, odporny na hydrolizę i drobnoustroje
Do zastosowań o ekstremalnie dużej wytrzymałości, zewnętrzny płaszcz TPE, odporne na oleje/oleje organiczne, nie zawierają PVC- i halogenu, odporne na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.Soboty od 8:00 do 12:00.
24h