Silnik krokowy drylin® E ze złączem i enkoderem, NEMA 34

  • Rozmiar montażowy: NEMA34/rozmiar montażowy kołnierza 86 mm
  • Klasa ochrony oprawy silnika: IP65 (Uszczelnienie wału IP52)
  • Moment trzymający: 5,90 Nm
  • Prąd nominalny: 6,40A
  • Podłączenie silnika: Złącze metryczne
Opis produktu
NEMA34: Zestaw mocy w dużym rozmiarze montażowym
 
Aplikacje o wyższych obciążeniach są implementowane przy użyciu największych serii. Regulacje formatu Heavy-duty lub układy równoległych osi to jedne z głównych aplikacji tego rozmiaru.
 
Silniki krokowe firmy igus® stanowią dobre uzupełnienie osi liniowych drylin®. Charakteryzują się ekonomicznością, precyzją i łatwą kontrolą. Działają niezawodnie w najróżniejszych warunkach środowiskowych (w zależności od wybranej klasy ochrony IP). Silniki krokowe igus® można podłączyć do najczęściej używanych systemów sterowania za pomocą znormalizowanego połączenia elektrycznego.
 
Interfejs złącza zapewnia wysoki poziom ochrony IP65 (IP: International Protection). Im wyższy wskaźnik IP, tym silnik jest lepiej chroniony przed zabrudzeniami oraz wilgocią.
 
Enkoder wysyła sygnały z silnika do układu sterowania. Enkoder weryfikuje czy wymagany ruch liniowy został precyzyjnie wykonany. Enkoder = zwiększona dokładność maszyny.
Dane techniczne
Pobieranie plików

Porady

Wysylka i doradztwo

Osobiscie:

Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h


Terminy "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" i "xiros" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® GmbH w Republice Federalnej Niemiec oraz, w stosownych przypadkach, w niektórych innych krajach.

igus® GmbH podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® GmbH.