Wstępnie zdefiniowana pięcioosiowa kinematyka pojedynczych przegubów robolink® D, zestawy silników krokowych igus®, części z blachy zaginanej jako elementy łączące, e-prowadniki igus® oraz przewody chainflex®.
4-osiowe, kompletne moduły, w których skład wchodzi:
1. przegub robota robolink® D, rozmiar montażowy 30 z jednym łożyskiem talerzowym PRT oraz osłoną in wysokiej klasy wersja (RL-D-30-102-50-01035), zestaw silnika z silnikiem NEMA23, wersja z silnikiem z enkoderem oraz zestawem INI (RL-D-30-MK-C-N23-02) 2. Element łączący podstawa-30 3 Element łączący 30-30 4. przegub robota robolink® D, rozmiar montażowy 30 z dwom łożyskami talerzowymi PRT wersja wysokiej klasy (RL-D-30-101-50-01000), zestaw silnika z silnikiem NEMA23, wesja z silnikiem z enkodrem i zestawem INI (RL-D-30-MK-C-N23-02) 5. Element łączący, 270 mm 6. przegub robota robolink® D robot, rozmiar montażowy 20 w dwoma łożyskami talerzowymi PRT wersja standardowa (RL-D-20-101-38-01000), zestaw silnika z silnikiem NEMA17, wersja z silnikiem z enkoderem oraz zestawem INI (RL-D-20-MK-C-N17-02) 7. Element łączący, 240 mm 8. przegub robota robolink® D, rozmiar montażowy 20 z dwoma łożyskami talerzowymi PRT wersja standardowa (RL-D-20-101-38-01000), zestaw silnika z silnikiem NEMA17, wersja z silnikiem z enkoderem oraz zestawem INI (RL-D-20-MK-C-N17-02) e-prowadniki igus®& 5m przewodu na silnik, enkoder, punktem wyjściowym dla przewodu INI jest baza
Pliki cookies są ważne dla prawidłowego działania witryny internetowej. Aby usprawnić działanie witryny internetowej, korzystamy z plików cookies w celu przechowywania informacji o użytkowniku. Dzięki temu możemy zapewnić bezpieczne logowanie, zbierać informacje statystyczne w celu ulepszenia funkcjonalności witryny internetowej, a także dostosowywać prezentowane treści do indywidualnych potrzeb użytkowników. W celu zapoznania się ze szczegółowym opisem używanych przez nas plików cookies oraz informacjami dotyczącymi cofnięcia zgody na używanie plików cookies, prosimy kliknąć odnośnik „Polityka dotycząca ochrony danych osobowych“.