Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

robolink® D wysokiej klasy przegub do robotów, rozmiar instalacyjny 20, asymetryczny, z silnikiem

Asymetryczny przegub do robotów robolink® D - z dwoma łożyskami obrotowymi PRT
 
Łożysko obrotowe 1 szt. PRT model 01 (PRT-01-xx), ślimak aluminiowy
(AL anodowane na twardo), wysoka sztywność. Elementem napędowym jest silnik z przekładnią ślimakową.
Dzięki temu otwór centralny pozostaje wolny i może zostać wykorzystany np. do przeprowadzenia przewodów.
 
● Zastosowanie np. poziomo na płycie podstawy
Opis produktu
Wysokiej klasy przegub do robotów robolink® D, rozmiar montażowy 20, asymetryczny, z silnikiem
 
W tym przypadku istnieje możliwość połączenia wysokiej klasy asymetrycznego przegubu do robotów robolink® D o rozmiarze montażowym 20 z różnymi silnikami NEMA.
Dane techniczne

Porady

Chętnie osobiście odpowiem na wszystkie państwa pytania

Wysyłka i doradztwo

Osobiście:

Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h