Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Standardowy przegub do robotów robolink® D, rozmiar 20, symetryczny

Czy dopasowanie jest prawidłowe?

Opis produktu
Przegub do robotów robolink® D z dwoma łożyskami obrotowymi PRT
 
Łożysko obrotowe (iglidur® PRT) z oprawą z tworzywa sztucznego. Głównym elementem jest przekładnia ślimakowa. Otwór centralny pozostaje wolny i jest przeznaczony np. do przeprowadzenia kabli zasilających. Przeguby można zamówić z silnikiem lub bez
.
  • Napęd samohamowny
  • Standardowe opcje silnika: silniki krokowe NEMA17 / 23 / 23XL
  • Możliwość zastosowania zestawu czujnika krańcowego do wykrywania pozycji zerowej
  • 2 aluminiowe łożyska PRT (PRT-02-xx-AL), aluminiowy wał ślimacznicy (AL twardo anodowane). Zastosowanie np. w naszych ekonomicznych ramionach robotów jako przeguby przednie (RL-D-20 oraz RL-D-30).
Dane techniczne
Pobieranie plików

Porady

Chętnie osobiście odpowiem na wszystkie państwa pytania

Wysyłka i doradztwo

Osobiście:

Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h