Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

iglidur® K, tuleja ślizgowa, mm

  • Wszechstronne i ekonomiczne do średnich temperatur
  • Niska absorpcja wilgoci
  • Odporne na zużycie
  • Ekonomiczny kosztowo
  • Bezsmarowne i bezobsługowe
  • Standardowy asortyment z magazynu
Opis produktu
iglidur® K | Wszechstronność i ekonomiczność przy pracy w średnich temperaturach
 
  • Niska absorpcja wilgoci
  • Odporność na zużycie
  • Ekonomiczne
  • Bezsmarowe i bezobsługowe
  • Standardowy asortyment dostępny bezpośrednio z magazynu
iglidur® K to łożysko ogólnego zastosowania przeznaczone do pracy w średnich temperaturach, charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci oraz dobrą odpornością na warunki środowiskowe.
 
Typowe obszary zastosowań
 
Przemysł drukarski
[Link id="26"]
Obróbka tworzyw sztucznych
Technologia medyczna
Przemysł pakujący
 
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Rozwiązania dla przemysłu
 
Kiedy używać?
  • Gdy potrzeba ekonomicznego łożyska ogólnego zastosowania
  • Przy pracy w środowiskach mokrych
  • Gdy wymagana jest dobra odporność na zużycie przy średnich obciążeniach
Kiedy nie stosować?
Aby znaleźć odpowiedni produkt prosimy skorzystać z dostępnych filtrów wyszukiwania
 
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe oraz tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® stanowią funkcję materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Metody pomiaru
 
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne zamocowanie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.
iglidur® - montaż, sklejanie, obróbka
 
Certyfikaty oraz normy
Zgodne z wymogami RoHS
Zgodnie z dyrektywą 2011/65/EU (RoHS 2)
Dane techniczne
Współpracujące produkty
Pobieranie plików

Porady

Chętnie osobiście odpowiem na wszystkie państwa pytania

Wysyłka i doradztwo

Osobiście:

Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h