Wstępnie zdefiniowana pięcioosiowa kinematyka pojedynczych przegubów robolink® D, zestawy silników krokowych igus®, części z blachy zaginanej jako elementy łączące, e-prowadniki igus® oraz przewody chainflex®.
4-osiowe, kompletne moduły, w których skład wchodzi:
1. Przegub robota robolink® D, rozmiar montażowy 30 z łożyskiem obrotowym PRT oraz pokrywą in wersja o wysokiej jakości (RL-D-30-102-50-01035), zestaw silnika z silnikiem NEMA23, wersja z silnikiem krokowym i enkoderem wyjściowym (RL-D-30-MK-C-N23-01) 2. Element łączący podstawa-30 3 Element łączący 30-30 4. przegub robota robolink® D, rozmiar montażowy 30 z dwoma łożyskami obrotowymi PRT wersja o wysokiej jakości (RL-D-30-101-50-01000), zestaw silnika z silnikiem NEMA23, wersja z silnikiem krokowym i enkoderem wyjściowym (RL-D-30-MK-C-N23-01) 5. Element łączący o długości 270 mm 6. przegub robota robolink® D, rozmiar montażowy 20 z dwoma łożyskami obrotowymi PRT wersja standardowa (RL-D-20-101-38-01000), zestaw silnika z silnikiem NEMA17, wersja z silnikiem krokowym i enkoderem wyjściowym (RL-D-20-MK-C-N17-01) 7. Element łączący o długości 240 mm 8. przegub robota robolink® D, rozmiar montażowy 20 z dwoma łożyskami obrotowymi PRT; wersja standardowa (RL-D-20-101-38-01000), zestaw silnika z silnikiem NEMA17, wersja z silnikiem krokowym i enkoderem wyjściowy (RL-D-20-MK-C-N17-01) e-prowadnik od igus®; 5m przewodów na motor, enkoder, punktem wyjściowym dla enkodera jest baza
Pliki cookies są ważne dla prawidłowego działania witryny internetowej. Aby usprawnić działanie witryny internetowej, korzystamy z plików cookies w celu przechowywania informacji o użytkowniku. Dzięki temu możemy zapewnić bezpieczne logowanie, zbierać informacje statystyczne w celu ulepszenia funkcjonalności witryny internetowej, a także dostosowywać prezentowane treści do indywidualnych potrzeb użytkowników. W celu zapoznania się ze szczegółowym opisem używanych przez nas plików cookies oraz informacjami dotyczącymi cofnięcia zgody na używanie plików cookies, prosimy kliknąć odnośnik „Polityka dotycząca ochrony danych osobowych“.