Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

iglidur® GLW, pręt okrągły

  • Ekonomiczny materiał do produkcji wielkoseryjnej
  • Aplikacje z obciążeniem statycznym
  • Ekonomiczne
  • Odporność na brud
  • Odporne na drgania

Czy dopasowanie jest prawidłowe?

Opis produktu
Półfabrykat iglidur® GLW
 
Bezsmarowy półfabrykat iglidur® umożliwia swobodne projektowanie różnego rodzaju bezobsługowych elementów ślizgowych i łożysk. Szeroki asortyment materiałów łożysk ślizgowych iglidur® pozwala na optymalny wybór materiału łożyska pod kątem najlepszych współczynników tarcia i zużycia przy współpracy z danym elementem.
Poza ofertą półfabrykatów do samodzielnego przetworzenia, z przyjemnością podejmiemy się także produkcji łożysk ślizgowych, elementów ślizgowych oraz podkładek ślizgowych we wszelkiego rodzaju formach. W naglących przypadkach jesteśmy w stanie nawet dostarczyć prototypy w ciągu zaledwie kilku dni, zgodnie z pożądanym terminem.
 
Typowe obszary zastosowań
  • Automatyzacja
  • Przemysł motoryzacyjny
  • Transport bliski w przemyśle
  • Wiele dodatkowych obszarów zastosowań można znaleźć na naszej Rozwiązania dla przemysłu
 
Kiedy stosować?
  • Gdy asortyment katalogowy iglidur® nie zawiera odpowiedniego rozmiaru
  • Gdy wykonany z tworzywa sztucznego półfabrykat jest potrzebny do pracy w zastosowaniach, w których występują głównie obciążenia statyczne
  • Gdy potrzebna jest niewielka ilość łożysk iglidur® w niestandardowych rozmiarach
  • W zastosowaniach, w których występują prędkości niskie do średnich
  • Gdy pożądana jest wytrzymałość na ruchy wahliwe
Kiedy nie stosować?
  • Gdy w standardowej ofercie katalogowej dostępne jest odpowiednie łożysko iglidur®
  • Gdy potrzebna jest duża ilość łożysk iglidur® w niestandardowych rozmiarach
  • Gdy półfabrykat wykonany z technicznych tworzyw sztucznych nie jest niezbędny, a do zastosowania wystarczy półfabrykat bez właściwości trybologicznych
Aby znaleźć odpowiedni produkt prosimy skorzystać z dostępnych filtrów wyszukiwania
Certyfikaty oraz normy
Zgodne z wymogami RoHS<br>Zgodnie z dyrektywą 2011/65/EU (RoHS 2)
Dane techniczne
Pobieranie plików

Inne rozwiązania

Porady

Chętnie osobiście odpowiem na wszystkie państwa pytania

Wysyłka i doradztwo

Osobiście:

Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h