Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Łożyska kołnierzowe z 2 otworami montażowymi, EFOM, igubal®, czasza kulista iglidur® J4

  • Seria wymiarowa: E wg DIN ISO 12240
  • Materiał oprawy: igumid G 
  • Materiał czaszy kulistej: iglidur® J4
  • Łatwy montaż
  • Kompensacja błędów niewspółosiowości
  • Całkowita odporność na korozję
  • Bardzo lekkie
  • Bezobsługowa praca na sucho
  • Oszczędzające czas dzięki szybkiemu montażowi

Inne rozwiązania

Porady

Wysyłka i doradztwo

Osobiście:

Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h