Półprodukt iglidur® A500 Łożyska ślizgowe wykonane z materiału iglidur® A500 mogą być stosowane w wysokich temperaturach oraz są dopuszczone do zastosowań wiążących się z bezpośrednim kontaktem z produktami spożywczymi (zgodność z wymogami FDA). Cechują się one
wyjątkowo dobrą odpornością na działanie czynników chemicznych i są przystosowane do pracy nawet przy wysokich obciążeniach w maszynach wykorzystywanych w przemyśle spożywczym oraz w powiązanych zastosowaniach. Chociaż iglidur® A500 to wyjątkowo miękki materiał, charakteryzuje się on niezwykłą wytrzymałością na ściskanie nawet w wysokich temperaturach.
Właściwości materiału - Zgodne z przepisami Rozporządzenia (UE) nr 10/2011
- Zgodne z wymogami FDA
- Gdy potrzeba wysokiej odporności termicznej umożliwiającej pracę w temperaturach od -100 °C
- do +250 °C
- Wysoka odporność chemiczna
Przykłady zastosowańKiedy używać?- Gdy niezbędna jest zgodność z wymogami FDA
- Gdy niezbędna jest wysoka odporność na działanie substancji chemicznych
- Dobra odporność na zużycie
- Możliwość pracy w temperaturach od -100 °C do +250 °C
| Kiedy nie stosować?- Gdy pożądana jest szczególnie wysoka odporność na zużycie, wówczas należy zastosować materiał iglidur® X6 lub iglidur® Z
- Gdy odporność termiczna lub chemiczna nie są wymagane, wówczas należy zastosować materiał iglidur® A180 lub iglidur® A200
- Gdy potrzeba ekonomicznego i uniwersalnego łożyska, wówczas należy zastosować materiał iglidur® G lub iglidur® P
Aby znaleźć odpowiedni produkt prosimy skorzystać z dostępnych filtrów wyszukiwania |