Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

iglidur® J350, półprodukt w formie płyty

  • Doskonałe współczynniki tarcia przy współpracy ze stalą
  • Ciągła temperatura pracy do +180°C
  • Do średnich i wysokich obciążeniach
  • Doskonałe rozwiązanie przy ruchach obrotowych
  • Spełnienie wymagań przeciwpożarowych Federalnej Administracji Lotnictwa USA (FAA) dla wnętrz samolotów

Czy dopasowanie jest prawidłowe?

Opis produktu
Półprodukt iglidur® C500
 
iglidur® J350 łączy w sobie uniwersalnie wysoką odporność na zużycie, elastyczność oraz odporność termiczną; cechy te czynią go jednym z najwszechstronniejszych materiałów iglidur®.
 
Właściwości materiału
 
  • Doskonałe współczynniki tarcia przy współpracy ze stalą
  • Ciągła temperatura pracy do +180°C
  • Do średnich i wysokich obciążeniach
  • Doskonałe rozwiązanie przy ruchach obrotowych
Przykłady zastosowań
Kiedy używać?
  • Gdy potrzeba łożyska o wysokiej odporności na zużycie do zastosowań wiążących się z ruchami obrotowymi przy średnich i wysokich obciążeniach
  • Gdy potrzeba ekonomicznego łożyska przeznaczonego do stosowania w wysokich temperaturach
  • Gdy pożądany jest montaż na wciśnięcie działający w temperaturach do +150 °C
  • Gdy wymagana jest wysoka odporność na zużycie przy wysokich obciążeniach
  • Gdy łożysko jest narażone na uderzenia i wstrząsy
Kiedy nie stosować?
  • Gdy temperatury pracy stale przekraczają +180 °C, iglidur® X
  • Gdy czynnikiem kluczowym są jak najniższe współczynniki tarcia, iglidur® J
  • Gdy potrzeba ekonomicznego łożyska charakteryzującego się niskimi współczynnikami tarcia, iglidur® D lub iglidur® R
  • W przypadku występowania wysokich prędkości obrotowych, iglidur® J
Aby znaleźć odpowiedni produkt prosimy skorzystać z dostępnych filtrów wyszukiwania
Certyfikaty oraz normy
Zgodne z wymogami RoHS<br>Zgodnie z dyrektywą 2011/65/EU (RoHS 2)
Dane techniczne

Porady

Chętnie osobiście odpowiem na wszystkie państwa pytania

Wysyłka i doradztwo

Osobiście:

Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h