Półprodukt iglidur® W300 iglidur® W300 oferuje doskonałą odporność na zużycie, nawet w przypadku współpracy z wałami chropowatymi lub pracy w szczególnie ściernych ośrodkach. Materiał ten charakteryzuje się najwyższą odpornością na wpływ czynników zewnętrznych ze wszystkich materiałów z asortymentu iglidur®.
Właściwości materiału- Ponad 400 wymiarów dostępnych bezpośrednio z magazynu
- Gdy potrzebna jest wyjątkowo długa żywotność
- Niski współczynnik tarcia
- Niezwykle wysoka odporność na zużycie
- Odpowiednie również do wałków wykonanych z miękkich materiałów
- Odporne na brud
Przykłady zastosowańKiedy używać?- Gdy pożądana jest szczególnie długa żywotność
- Gdy kluczowe są niskie współczynniki tarcia dynamicznego oraz wysoka odporność na zużycie
- W przypadku współpracy z wałami ze stali nierdzewnej 304
- W przypadku współpracy ze szczególnie chropowatymi wałami lub pracy w ośrodku ściernym
- Odporne na brud
| Kiedy nie stosować?- W przypadku występowania wysokich obciążeń na poziomie 50 MPa i więcej, iglidur® Q, strona 423
- Gdy temperatury pracy stale przekraczają +90 °C, iglidur® H lub iglidur® X
- W przypadku stosowania w środowiskach szczególnie wilgotnych, iglidur® P
- Gdy pożądane jest łożysko charakteryzujące się wyjątkową ekonomicznością, iglidur® G
Aby znaleźć odpowiedni produkt prosimy skorzystać z dostępnych filtrów wyszukiwania |