Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

readycable® signal cable suitable for Siemens DriveCliq 6FX_002-2DC10(10m), base cable PUR 10 x d

  • Wymagania: Do średnich obciążeń
  • Płaszcz zewnętrzny: PUR
  • Odpornośc na oleje: Odporność na olej zgodnie z normą DIN EN 50363-10-2
  • Nie zawierają halogenu
  • Nie zawiera silikonu
  • Nie rozprzestrzenia płomienia
  • Offshore
  • Odporny na płyny chłodzące
  • Odporny na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
  • Wytrzymały na nacięcia
  • Nie zawierają PVC
  • Klasa chainflex®: 4.2.3.1
  • DriveCliq

Porady

Chętnie osobiście odpowiem na wszystkie państwa pytania

Wysyłka i doradztwo

Osobiście:

Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h