Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

robolink® S | Rotary axis with motor | Module RL-S-11-28-AA-N11-02

  • Prędkość znamionowa: 6 obr./min
  • Rodzaj silnika: NEMA11
  • Rozmiar: Rozmiar 17
  • Okres mech. żywotności: min. 1 000 000 cykli
Opis produktu
robolink® S | Rotary axis with motor | Module RL-S-17-A0153
 
Ready to install rotary axis with motor and initiator kit, made of robolink® S gearboxes.
Dane techniczne
Pobieranie plików

Porady

Chętnie osobiście odpowiem na wszystkie państwa pytania

Wysyłka i doradztwo

Osobiście:

Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h