Przewód silnikowy readycable® zgodny z normą Danaher Motion 88964 (20 m), przewód podstawowy, TPE 7,5 x d, nie zawiera halogenów
Przewód silnikowy readycable® zgodny z normą Danaher Motion 88964 (20 m), przewód podstawowy, TPE 7,5 x d, nie zawiera halogenów
Wymagania: Największe obciążenia
Płaszcz zewnętrzny: TPE
Ekran całości
Odporny na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
Nie zawierają halogenu
Nie zawiera silikonu
Odporne na UV
Odpornośc na oleje: Odporność na olej zgodnie z normą DIN EN 60811-404, odporność na oleje organiczne zgodnie z normą VDMA 24568, przetestowane z użyciem oleju Plantocut 8 S-MB przez DEA
Pliki cookies są ważne dla prawidłowego działania witryny internetowej. Aby usprawnić działanie witryny internetowej, korzystamy z plików cookies w celu przechowywania informacji o użytkowniku. Dzięki temu możemy zapewnić bezpieczne logowanie, zbierać informacje statystyczne w celu ulepszenia funkcjonalności witryny internetowej, a także dostosowywać prezentowane treści do indywidualnych potrzeb użytkowników. W celu zapoznania się ze szczegółowym opisem używanych przez nas plików cookies oraz informacjami dotyczącymi cofnięcia zgody na używanie plików cookies, prosimy kliknąć odnośnik „Polityka dotycząca ochrony danych osobowych“.