Głowica przegubowa z gwintem wewnętrznym, wykrywalna, KBLM CL, igubal®, czasza kulista iglidur® RN248, mm

  • Głowica przegubowa z gwintem wewnętrznym i zintegrowaną nakrętką zabezpieczającą w celu uproszczenia montażu
  • Bezpośrednie zamknięcie dzięki wyprofilowanej nakrętce
  • Wykrywalna czasza kulista iglidur® RN248KM 
  • Gwint lewy
  • Wykrywalna oprawa RN246
  • Seria wymiarowa K zgodna z DIN ISO 12240
Opis produktu
Głowice przegubowe igubal® z gwintem wewnętrznym
 
Głowice przegubowe igubal® są odporne na korozję i mogą być z powodzeniem stosowane nawet w trudnych warunkach środowiskowych. W środowiskach wilgotnych lub mokrych są one odporne na działanie słabych kwasów i zasad. Podkreślić należy także ich odporność na wpływ brudu i pyłu.
 
Oprawa wykonana z materiału RN246, wykrywalna. Możliwość pracy przy temperaturach długotrwałych od -40 °C do +90 °C
 
W tym przypadku czasza kulista wykonana jest z materiału iglidur® RN248, który jest materiałem wykrywalnym.
  • Bezobsługowa praca na sucho
  • Wyjątkowo ekonomiczne
  • Brak konieczności smarowania
  • Wysoka sztywność
  • Wyjątkowo wysoka trwałość przy zróżnicowanych obciążeniach
  • Kompensacja błędów niewspółosiowości
  • Kompensacja obciążeń krawędziowych
  • Odporne na brud, kurz i pył
  • Odporne na korozję i substancje chemiczne
  • Możliwość stosowania w płynnych mediach
  • Wysokie tłumienie drgań
  • Możliwość zastosowania przy ruchach obrotowych, oscylacyjnych i liniowych
  • Pierścienie wewnętrzne osadzone w oprawach z bardzo niskim luzem
  • Bardzo lekkie

Przykłady zastosowań
  • Produkcja rowerów
  • Budowa instalacji przemysłowych
  • Przemysł pakujący
  • Zastosowania na morzu
     
    Wiele dodatkowych obszarów zastosowań można znaleźć na naszej Rozwiązania dla przemysłu
Kiedy używać?
  • Gdy pożądana jest wysoka sztywność
  • Gdy wymagana jest odporność na korozję
  • Gdy nie jest wymagane jakiekolwiek smarowanie
  • Kiedy chcesz ograniczyć masę
  • Gdy niezbędna jest bezobsługowa praca na sucho
  • Gdy pożądany jest prosty montaż
  • Gdy planowane jest zastosowanie w połączeniu z siłownikami pneumatycznymi i sprężynami gazowymi
Kiedy nie stosować?
  • Gdy temperatury pracy przekraczają +90 °C
  • Gdy potrzebne są średnice powyżej 20 mm
Aby znaleźć odpowiedni produkt prosimy skorzystać z dostępnych filtrów wyszukiwania

Tolerancje
Elementy łożyskowe igubal® mogą być stosowane z różnymi tolerancjami w zależności od zastosowania. Standardowy asortyment zaprojektowano z dużym luzem, co umożliwia bezpieczną pracę nawet przy wysokich prędkościach obwodowych. Otwór pierścienia wewnętrznego jest produkowany zgodnie z zakresem tolerancji E10. Wały powinny być także wykonane z zalecaną klasą tolerancji pomiędzy h6 i h9. Sprawdzanie średnicy wewnętrznej
 
Współczynniki tarcia ślizgowego i prędkość
 
Jedną z ważniejszych zalet bezobsługowych łożysk sferycznych igubal® jest fakt, że szybkie ruchy obrotowe zamontowanego wału odbywają się bezpośrednio w części kulistej, wykonanej z materiału iglidur®. Korzyścią takiego układu polimerowego/stalowego łożyskowania ślizgowego jest możliwość funkcjonowania przy wysokich prędkościach nawet przy pracy na sucho. Biorąc pod uwagę obciążenia promieniowe, można uzyskać maksymalne prędkości ślizgowe do 0,5 m/s przy ruchu obrotowym. Z kolei ruchy kątowe łożysk sferycznych odbywają się w kulistej średnicy zewnętrznej czaszy kulistej. Bezobsługowe elementy łożyskowe igubal® umożliwiają również liniowy ruch wału.
 
Odporność na promieniowanie UV
 
Odporność na korozję łożysk igubal® ma szczególne znaczenie w zastosowaniach na zewnątrz pomieszczeń. Łożyska igubal® są trwale odporne na działanie promieniowania UV. Niewielka zmiana koloru (ściemnienie) czaszy kulistej spowodowane promieniowaniem UV oraz innymi czynnikami atmosferycznymi nie ma wpływu na właściwości mechaniczne, elektryczne czy termiczne.
Pobieranie plików

Inne rozwiazania

Porady

Wysylka i doradztwo

Osobiscie:

Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h

The terms "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/Cologne in the Federal Republic of Germany, and, where applicable, in some foreign countries.
igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.