Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Przewód układu pomiarowego readycable® podobny do Fagor iEEC-x, przedłużacz iguPUR 15 x d

  • Wymagania: Do połączeń elastycznych
  • Płaszcz zewnętrzny: iguPUR
  • Odpornośc na oleje: Odporność na olej zgodnie z normą DIN EN 50363-10-2
  • Nie zawiera silikonu
  • Nie rozprzestrzenia płomienia
  • Klasa chainflex®: 3.1.3.1

Porady

Chętnie osobiście odpowiem na wszystkie państwa pytania

Wysyłka i doradztwo

Osobiście:

Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h