Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Przewód zasilający readycable® podobny do Fanuc LX660-8077-T261, przewód podstawowy PVC 15 x d

  • Wymagania: Do połączeń elastycznych
  • Płaszcz zewnętrzny: PVC
  • Ekran całości
  • Nie rozprzestrzenia płomienia
  • Nie zawiera silikonu
  • Odpornośc na oleje: Brak odporności na olej
  • Klasa chainflex®: 3.1.1.1

Porady

Chętnie osobiście odpowiem na wszystkie państwa pytania

Wysyłka i doradztwo

Osobiście:

Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h