Łożysko stojakowe, KSTI, igubal®

  • Seria wymiarowa: K wg DIN ISO 12240
  • Materiał oprawy: igumid G 
  • Materiał czaszy kulistej: iglidur® W300
  • Bezobsługowa praca na sucho
  • Wysoka sztywność
  • Wyjątkowo wysoka trwałość przy zróżnicowanych obciążeniach
  • Kompensacja niewspółosiowości i obciążenia krawędziowego
  • Odporne na korozję i substancje chemiczne
  • Wysokie tłumienie drgań
  • Możliwość zastosowania przy ruchach obrotowych, oscylacyjnych i liniowych
  • Bardzo lekkie
  • Oszczędzające czas dzięki szybkiemu montażowi
Opis produktu
Łożyska stojakowe igubal®
 
Łożyska stojakowe igubal® to wyjątkowo proste w montażu moduły łożyskowe, które są w stanie skompensować błędy niewspółosiowości oraz zapobiec naciskom krawędziowym.
 
Oprawa jest wykonana z materiału igumid G, wzmocnionego długimi włóknami polimeru o wyjątkowo wysokiej wytrzymałości na uderzenia. Możliwość ciągłej pracy w temperaturach od -30 °C do +80 °C.
 
W standardowych łożyskach stojakowych czasza kulista wykonana jest z materiału iglidur® W300, znanego z niskich współczynników tarcia przy pracy na sucho oraz niezwykle niskiej tendencji do powodowania zjawiska "stick-slip". Jest to szczególnie istotne w przypadku niskich obciążeń i bardzo powolnego ruchu.
  • Bezobsługowa praca na sucho
  • Wysoka sztywność
  • Wyjątkowo wysoka trwałość przy zróżnicowanych obciążeniach
  • Kompensacja niewspółosiowości i obciążenia krawędziowego
  • Odporne na korozję i substancje chemiczne
  • Wysokie tłumienie drgań
  • Możliwość zastosowania przy ruchach obrotowych, oscylacyjnych i liniowych
  • Bardzo lekkie

Przykłady zastosowań
  • Budowa instalacji przemysłowych
  • Automatyzacja
  • Inżynieria mechaniczna
  • Przemysł spożywczy
  • Maszyny rolnicze
     
    Wiele dodatkowych obszarów zastosowań można znaleźć na naszej Rozwiązania dla przemysłu
 
Kiedy używać?
  • Gdy wymagana jest odporność na działanie substancji chemicznych
  • Gdy pożądana jest opcja ekonomiczna
  • Gdy potrzeba łożyska odpornego na wpływ brudu
  • W celu skompensowania błędów niewspółosiowości
Kiedy nie stosować?
  • Gdy temperatury pracy przekraczają +80 °C
  • Gdy pożądany jest wbudowany pierścień ustalający
  • Gdy potrzebne są średnice powyżej 50 mm
  • Gdy wymagana jest możliwość pracy przy prędkościach obrotowych powyżej 0,5 m/s
Aby znaleźć odpowiedni produkt prosimy skorzystać z dostępnych filtrów wyszukiwania
Application areas
 
Z uwagi na fakt, że łożyska stojakowe igubal® są przystosowane do bezobsługowej pracy na sucho, ich zastosowanie warto rozważyć szczególnie w zastosowaniach wiążących się z trudnym dostępem do miejsca montażu, z pracą w środowisku wilgotnym lub mokrym lub ze szczególnymi wymaganiami dotyczącymi higieny. Łożyska stojakowe igubal® można zatem znaleźć m.in. w systemach sterowania szczotkami myjącymi, fasadowych systemach ochrony przeciwsłonecznej, na polu technologii transportu bliskiego materiałów oraz w urządzeniach piekarniczych.
Montaż
 
Łożyska stojakowe igubal® zostały zaprojektowane z myślą o montażu za pomocą 2 śrub. Dokładne wyrównanie oprawy łożyska nie jest konieczne, ponieważ łożysko przegubowe automatycznie kompensuje wszelkie błędy niewspółosiowości. Istnieje możliwość zastosowania specjalnych pierścieni ustalających w celu umocowania wału.
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
Terminy "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" i "xiros" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® GmbH w Republice Federalnej Niemiec oraz, w stosownych przypadkach, w niektórych innych krajach.

igus® GmbH podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® GmbH.