Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.
Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69
PL(PL)

Łożysko klipsowe, do wymagających zastosowań, ECLM-HD, igubal®

  • Seria wymiarowa: E wg DIN ISO 12240
  • Materiał oprawy: igumid G 
  • Materiał czaszy kulistej: iglidur® W300
  • Wysokie obciążenia promieniowe i osiowe
  • Regulacja luzu osiowego i promieniowego przez naprężenie wstępne
  • Wyjątkowo łatwy montaż przez proste wciśnięcie w arkusz blachy
  • Brak konieczności stosowania dodatkowego mocowania osiowego
  • Dla grubości płyty: 4,0-8,0 mm
Opis produktu
Łożyska sferyczne igubal®
 
Zastosowanie łożysk sferycznych jest zwykle kojarzone z wysoką masą materiałów łożyska, skomplikowanym montażem oraz wysokimi kosztami. W większości przypadków w dłuższej perspektywie konserwacja jest nadal konieczna, a łożyska są odporne na korozję tylko w specjalnych konstrukcjach. W przypadku łożysk rolkowych i ślizgowych często występują przedwczesne awarie spowodowane wysokimi obciążeniami krawędziowymi, bądź też zachodzi konieczność przeprowadzenia czasochłonnych prac konserwacyjnych związanych z ponowną regulacją, przetarciem lub ponowną instalacją w celu poprawienia błędów niewspółosiowości. Łożyska sferyczne igubal® kładą kres tym wszystkim problemom i otwierają wiele nowych możliwości projektowania technicznego: są one proste w obsłudze, ekonomiczne, lekkie i wytrzymałe.
 
Oprawa jest wykonana z materiału igumid G, wzmocnionego długimi włóknami polimeru o wyjątkowo wysokiej wytrzymałości na uderzenia. Możliwość ciągłej pracy w temperaturach od -30 °C do +80 °C.
 
W standardowych łożyskach sferycznych czasza kulista wykonana jest z materiału iglidur® W300, znanego z niskich współczynników tarcia przy pracy na sucho oraz niezwykle niskiej tendencji do powodowania zjawiska "stick-slip". Jest to szczególnie istotne w przypadku niskich obciążeń i bardzo powolnego ruchu.
  • Wysokie obciążenia promieniowe i osiowe
  • Regulacja luzu osiowego i promieniowego przez naprężenie wstępne
  • Wyjątkowo łatwy montaż przez proste wciśnięcie w arkusz blachy
  • Brak konieczności stosowania dodatkowego mocowania osiowego
  • Możliwość zastosowania przy ruchach obrotowych, oscylacyjnych i osiowych

Przykłady zastosowań
  • Przemysł spożywczy
  • Technologia kolejowa
  • Przemysł motoryzacyjny
  • Budowa instalacji przemysłowych
     
    Wiele dodatkowych obszarów zastosowań można znaleźć na naszej Rozwiązania dla przemysłu
 
Kiedy używać?
  • Do dużych obciążeń promieniowych i osiowych
  • Gdy pożądany jest łatwy montaż
  • Przy ograniczonych przestrzeniach montażowych
  • Gdy wymagana jest odporność na działanie substancji chemicznych
  • Gdy pożądana jest opcja ekonomiczna
  • Gdy potrzeba łożyska odpornego na wpływ brudu
  • W celu skompensowania błędów niewspółosiowości
Kiedy nie stosować?
  • Gdy temperatury pracy przekraczają +80 °C
  • Gdy potrzebne są średnice powyżej 20 mm
  • Gdy wymagana jest możliwość pracy przy prędkościach obrotowych powyżej 0,5 m/s
Aby znaleźć odpowiedni produkt prosimy skorzystać z dostępnych filtrów wyszukiwania

 
Tolerancje
Bezobsługowe łożyska sferyczne igubal® zaprojektowano z tolerancją średnicy wewnętrznej E10. Wał powinien być wykonany z klasą tolerancji pomiędzy h6 i h9. Luz łożyska pozwala na jego rozszerzenie się pod wpływem rosnących temperatur. Sprawdzanie średnicy wewnętrznej
 
 
Montaż
Łożyska sferyczne igubal® są wciskane do znajdującego się w oprawie otworu o zalecanej tolerancji H7 i zabezpieczane osiowo. Dokładne wyrównanie oprawy łożyska nie jest konieczne, ponieważ łożysko przegubowe automatycznie kompensuje wszelkie błędy niewspółosiowości.
 
Dane techniczne
Pobieranie plików

Inne rozwiazania

Porady

Wysylka i doradztwo

Osobiscie:

Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h


Terminy "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" i "xiros" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® GmbH w Republice Federalnej Niemiec oraz, w stosownych przypadkach, w niektórych innych krajach.

igus® GmbH podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® GmbH.