Łożysko klipsowe, maksymalna kompensacja tolerancji, EGFM-T J, igubal®

  • Seria wymiarowa: E wg DIN ISO 12240
  • Materiał oprawy: igumid G 
  • Materiał czaszy kulistej: iglidur® J
  • Bezobsługowa praca na sucho
  • Łatwy montaż
  • Maks. kompensacja tolerancji ±0,2 mm
Opis produktu
Łożyska sferyczne igubal®
 
Zastosowanie łożysk sferycznych jest zwykle kojarzone z wysoką masą materiałów łożyska, skomplikowanym montażem oraz wysokimi kosztami. Najczęściej w dłuższej perspektywie konieczne są prace konserwacyjne, a łożyska są odporne na korozję tylko w przypadku zastosowania specjalnych materiałów. W przypadku łożysk rolkowych i ślizgowych często występują przedwczesne awarie spowodowane wysokimi obciążeniami krawędziowymi, bądź też zachodzi konieczność przeprowadzenia czasochłonnych prac konserwacyjnych związanych z ponowną regulacją, przetarciem lub ponowną instalacją w celu poprawienia błędów niewspółosiowości. Łożyska sferyczne igubal® kładą kres wszystkim tym problemom i otwierają wiele nowych możliwości projektowania technicznego: są one proste w obsłudze, ekonomiczne, lekkie i wytrzymałe.
 
Oprawa jest wykonana z materiału igumid G, wzmocnionego długimi włóknami polimeru o wyjątkowo wysokiej wytrzymałości na uderzenia. Możliwość ciągłej pracy w temperaturach od -30 °C do +80 °C.
 
W standardowych łożyskach sferycznych, czasza kulista wykonana jest z materiału iglidur® W300, znanego z niskich współczynników tarcia przy pracy na sucho oraz niezwykle niskiej tendencji do powodowania zjawiska "stick-slip". Jest to szczególnie istotne w przypadku niskich obciążeń i bardzo powolnego ruchu.
  • Bezobsługowa praca na sucho
  • Łatwy montaż

Typowe obszary zastosowania
  • Przemysł spożywczy
  • Technologia kolejowa
  • Przemysł motoryzacyjny
  • Zastosowania przy budowie instalacji
     
    Wiele dodatkowych obszarów zastosowań można znaleźć tutaj Rozwiązania dla przemysłu
 
Kiedy stosować?
  • Do wysokich obciążeń promieniowych i osiowych
  • Gdy wymagany jest łatwy montaż
  • W przypadku ograniczonej przestrzeni montażowej
  • Gdy wymagana jest odporność na działanie substancji chemicznych
  • Gdy pożądana jest opcja ekonomiczna
  • Gdy potrzeba łożyska odpornego na wpływ brudu
  • W celu skompensowania błędów niewspółosiowości
Kiedy go nie stosować?
  • Gdy temperatury pracy przekraczają +80 °C
  • Gdy potrzebne są średnice powyżej 30 mm
  • Gdy wymagana jest prędkość obrotowa powyżej 0,5 m/s
Aby znaleźć odpowiedni produkt prosimy skorzystać z dostępnych filtrów wyszukiwania

 
Tolerancje
Bezobsługowe łożyska sferyczne igubal® zaprojektowano z tolerancją średnicy wewnętrznej E10. Wał powinien być wykonany z klasą tolerancji od h6 do h9. Luz łożyska pozwala na jego rozszerzenie się pod wpływem rosnących temperatur. Sprawdzanie średnicy wewnętrznej
 
 
Montaż
Dzięki kompensacji tolerancji nie jest wymagana oprawa o dokładnej tolerancji. Odpowiednie maksymalne i minimalne wymiary otworu w oprawie znajdują się w danych technicznych. W celu osiągnięcia wskazanych obciążeń osiowych łożysko należy dodatkowo zabezpieczyć osiowo.
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
The terms "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/Cologne in the Federal Republic of Germany, and, where applicable, in some foreign countries.
igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.