Łożyska sferyczne igubal® Zastosowanie łożysk sferycznych jest zwykle kojarzone z wysoką masą materiałów łożyska, skomplikowanym montażem oraz wysokimi kosztami. W większości przypadków w dłuższej perspektywie konserwacja jest nadal konieczna, a łożyska są odporne na korozję tylko w specjalnych konstrukcjach. W przypadku łożysk rolkowych i ślizgowych często występują przedwczesne awarie spowodowane wysokimi obciążeniami krawędziowymi, bądź też zachodzi konieczność przeprowadzenia czasochłonnych prac konserwacyjnych związanych z ponowną regulacją, przetarciem lub ponowną instalacją w celu poprawienia błędów niewspółosiowości. Łożyska sferyczne igubal® kładą kres tym wszystkim problemom i otwierają wiele nowych możliwości projektowania technicznego: są one proste w obsłudze, ekonomiczne, lekkie i wytrzymałe.
Oprawa jest wykonana z materiału igumid G, wzmocnionego długimi włóknami polimeru o wyjątkowo wysokiej wytrzymałości na uderzenia. Możliwość ciągłej pracy w temperaturach od -30 °C do +80 °C.
W standardowych łożyskach sferycznych czasza kulista wykonana jest z materiału iglidur® W300, znanego z niskich współczynników tarcia przy pracy na sucho oraz niezwykle niskiej tendencji do powodowania zjawiska "stick-slip". Jest to szczególnie istotne w przypadku niskich obciążeń i bardzo powolnego ruchu.
- Kompensacja niewspółosiowości i obciążenia krawędziowego
- Odporność na korozję
- Wysokie tłumienie drgań
- Doskonałe tłumienie wibracji
- Możliwość zastosowania przy ruchach obrotowych, oscylacyjnych i osiowych
Przykłady zastosowań- Przemysł spożywczy
- Technologia kolejowa
- Przemysł motoryzacyjny
- Budowa instalacji przemysłowych
Wiele dodatkowych obszarów zastosowań można znaleźć na naszej Rozwiązania dla przemysłu
Kiedy używać?- Do dużych obciążeń promieniowych i osiowych
- Gdy pożądany jest łatwy montaż
- Przy ograniczonych przestrzeniach montażowych
- Gdy wymagana jest odporność na działanie substancji chemicznych
- Gdy pożądana jest opcja ekonomiczna
- Gdy potrzeba łożyska odpornego na wpływ brudu
- W celu skompensowania błędów niewspółosiowości
| Kiedy nie stosować?- Gdy temperatury pracy przekraczają +80 °C
- Gdy potrzebne są średnice powyżej 30 mm
- Gdy wymagana jest możliwość pracy przy prędkościach obrotowych powyżej 0,5 m/s
Aby znaleźć odpowiedni produkt prosimy skorzystać z dostępnych filtrów wyszukiwania |
TolerancjeBezobsługowe łożyska sferyczne igubal® zaprojektowano z tolerancją średnicy wewnętrznej E10. Wał powinien być wykonany z klasą tolerancji pomiędzy h6 i h9. Luz łożyska pozwala na jego rozszerzenie się pod wpływem rosnących temperatur.
Sprawdzanie średnicy wewnętrznej MontażŁożyska sferyczne igubal® są wciskane do znajdującego się w oprawie otworu o zalecanej tolerancji H7 i zabezpieczane osiowo. Dokładne wyrównanie oprawy łożyska nie jest konieczne, ponieważ łożysko przegubowe automatycznie kompensuje wszelkie błędy niewspółosiowości.