Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.
Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Ze względu na dużą ilość zamówień, czas dostawy poszczególnych produktów może być dłuższy o 10-15 dni roboczych od podanego. Prosimy o zapoznanie się z naszym potwierdzeniem zamówienia w celu uzyskania konkretnej daty dostawy. W przypadku pilnych, krótkoterminowych potrzeb prosimy o kontakt osobisty, abyśmy mogli zrealizować niezbędny dla Państwa czas dostawy. Osobę kontaktową znajdą Państwo w górnej części menu pod "Moja osoba do kontaktu", obok wyboru języka/kraju lub tutaj.

iglidur® A290, tuleja ślizgowa, mm

  • Wytrzymałość i wysoka odporność na zużycie
  • Gdy wymagany jest niski poziom hałasu
Opis produktu
iglidur® A290 | Wytrzymałość i wysoka odporność na zużycie
 
  • Odporne na ścieranie
  • Gdy wymagany jest niski poziom hałasu
  • Bezsmarowe i bezobsługowe
  • Standardowy asortyment dostępny bezpośrednio z magazynu
Łożyska ślizgowe iglidur® A290 opracowano z myślą o wysokiej odporności na zużycie oraz cichej pracy. W porównaniu z łożyskami wykonanymi z materiału iglidur® A200 właściwości trybologiczne i mechaniczne są znacznie poprawione.
 
Typowe obszary zastosowań
 
Przemysł spożywczy
 
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Rozwiązania dla przemysłu
 
 
Kiedy używać?
  • Przeznaczony do stosowania przy niskich prędkościach
  • Gdy wymagany jest niski poziom hałasu
  • Gdy łożysko musi być pewne pod względem fizycznym
  • Bardzo dobre własciwości mechaniczne
Kiedy nie stosować?
Aby znaleźć odpowiedni produkt prosimy skorzystać z dostępnych filtrów wyszukiwania
 
Tolerancje i system pomiarowy
Wysokość montażowa oraz tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® zależą od materiału i grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. Zasada kciuka dla grubości ściany: im grubsza ścianka łożysk, tym większe muszą być luzy.
Metody pomiaru
 
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne zamocowanie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.
iglidur® - montaż, sklejanie, obróbka
 
Certyfikaty oraz normy
Zgodne z wymogami RoHS
Zgodnie z dyrektywą 2011/65/EU (RoHS 2)
Dane techniczne
Akcesoria do kompletu
Pobieranie plików

Porady

Chętnie osobiście odpowiem na wszystkie państwa pytania

Wysylka i doradztwo

Osobiscie:

Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h