Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.
Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Ze względu na dużą ilość zamówień, czas dostawy poszczególnych produktów może być dłuższy o 10-15 dni roboczych od podanego. Prosimy o zapoznanie się z naszym potwierdzeniem zamówienia w celu uzyskania konkretnej daty dostawy. W przypadku pilnych, krótkoterminowych potrzeb prosimy o kontakt osobisty, abyśmy mogli zrealizować niezbędny dla Państwa czas dostawy. Osobę kontaktową znajdą Państwo w górnej części menu pod "Moja osoba do kontaktu", obok wyboru języka/kraju lub tutaj.

Promieniowe łożysko kulkowe zwykłe xiros®, xirodur T220, kulki ze stali nierdzewnej, koszyk wykonany z PP, mm

  • Do zastosowań w przemyśle tytoniowym
  • płynna praca
  • Niska absorpcja wilgoci
  • odporność na brud
  • Materiał kulek: stal nierdzewna

Czy dopasowanie jest prawidlowe?

Dane techniczne
Pobieranie plików