Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Promieniowe łożysko kulkowe zwykłe xiros®, kulista średnica zewnętrzna, xirodur M180, kulki ze stali nierdzewnej, koszyk wykonany z materiału xirodur M180, mm

  • Wykrywalność
  • możliwość stosowania w profilach zakrzywionych/wygiętych/wykręconych
  • ochrona przed obciążeniami krawędziowymi
  • możliwość pracy w zastosowaniach wymagających kontaktu z żywnością
  • Zgodne z wymogami ESD
  • brak elementów metalowych
  • płynna praca
  • Niska absorpcja wilgoci
  • odporność na brud
  • Materiał koszyka: xirodur® M180
  • Materiał kulek: stal nierdzewna
  • Materiał bieżni: xirodur® M180

Czy dopasowanie jest prawidłowe?

Dane techniczne
Pobieranie plików