iglidur® C, tuleja ślizgowa, mm

Bez silikonu i PTFE, o dużej wytrzymałości na zużycie
  • Praca na sucho
  • Dobra odporność na zużycie
  • Bezsmarowne i bezobsługowe
Opis produktu
iglidur® C | Wolny od teflonu (PTFE) i silikonów, dobra odporność na ścieranie
 
  • Praca na sucho
  • Dobra odporność na zużycie
  • Bezsmarowe i bezobsługowe
Łożyska wykonane z materiału iglidur® C zostały opracowane specjalnie z myślą o zastosowaniach, w których użycie teflonu (PTFE) oraz silikonów jest niemożliwe. Tego rodzaju zastosowania można znaleźć w branżach elektronicznej, tytoniowej i rozlewniczej, a także w wielu procesach malowania. Słowa kluczowe, takie jak kompatybilność z farbami i brak silikonu w składzie, sprawiają, że warto przyjrzeć się temu materiałowi bliżej.
 
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Rozwiązania dla przemysłu
 
Kiedy używać?
  • Gdy użycie teflonu (PTFE) lub silikonów w danym zastosowaniu jest niedopuszczalne
  • Dla zastosowań cechujących się niską prędkością
  • Gdy potrzeba łożyska odpornego na brud
  • Gdy potrzebne są łożyska bezobsługowe i samosmarowe
Kiedy nie stosować?
 
Aby znaleźć odpowiedni produkt prosimy skorzystać z dostępnych filtrów wyszukiwania
 
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe oraz tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® stanowią funkcję materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Metody pomiaru
 
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne zamocowanie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.
iglidur® - montaż, sklejanie, obróbka
 
Certyfikaty oraz normy
Zgodne z wymogami RoHS
Zgodnie z dyrektywą 2011/65/EU (RoHS 2)
Dane techniczne
Akcesoria do kompletu
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
Terminy "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" i "xiros" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® GmbH w Republice Federalnej Niemiec oraz, w stosownych przypadkach, w niektórych innych krajach.

igus® GmbH podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® GmbH.