Głowica widełkowa, GERI, igubal®

  • Kierunek gwintu: prawy
  • Materiał: igumid G
  • Bardzo lekkie
  • Wysoka sztywność
  • Całkowita odporność na korozję
  • Wytrzymałość na rozciąganie
  • Możliwość stosowania w połączeniu z głowicami przegubowymi serii wymiarowej E
  • Tłumienie drgań
  • Tłumienie hałasu
Opis produktu
Głowice widełkowe igubal®
 
Głowice widełkowe igubal® mogą być z powodzeniem stosowane nawet w trudnych warunkach środowiskowych. W środowiskach wilgotnych lub mokrych są one odporne na działanie słabych kwasów i zasad. Podkreślić należy także ich odporność na wpływ brudu i pyłu.
Głowice widełkowe igubal® są wykonane z litego materiału igumid G zgodnie z normą DIN 71752, co pozwala na stosowanie w połączeniu z głowicami przegubowymi serii wymiarowej E działającymi w charakterze elementów współpracujących.
 
igumid G to wzmocniony długimi włóknami polimer o wyjątkowo wysokiej wytrzymałości na uderzenia. Możliwość ciągłej pracy w temperaturach od -30 °C do +80 °C.
  • Bardzo lekkie
  • Wysoka sztywność
  • Całkowita odporność na korozję
  • Wytrzymałość na rozciąganie
  • Tłumienie drgań
  • Tłumienie hałasu
  • Możliwość stosowania w połączeniu z głowicami przegubowymi serii wymiarowej E

Przykłady zastosowań
  • Przemysł spożywczy
  • Przemysł pakujący
  • Najbardziej wymagające warunki
  • Przemysł motoryzacyjny
  • Technika usuwania odpadów
  • Automatyzacja
     
    Wiele dodatkowych obszarów zastosowań można znaleźć na naszej Rozwiązania dla przemysłu
Kiedy używać?
  • Gdy pożądana jest wysoka sztywność
  • Gdy wymagana jest odporność na korozję
  • Gdy nie jest wymagane jakiekolwiek smarowanie
  • Kiedy chcesz ograniczyć masę
  • Gdy niezbędna jest bezobsługowa praca na sucho
  • Gdy pożądany jest prosty montaż
  • Gdy planowane jest zastosowanie w połączeniu z siłownikami pneumatycznymi i sprężynami gazowymi
Kiedy nie stosować?
  • Gdy temperatury pracy przekraczają +80 °C
  • Gdy potrzebne są średnice powyżej 20 mm
Aby znaleźć odpowiedni produkt prosimy skorzystać z dostępnych filtrów wyszukiwania
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
Terminy "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" i "xiros" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® GmbH w Republice Federalnej Niemiec oraz, w stosownych przypadkach, w niektórych innych krajach.

igus® GmbH podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® GmbH.