iglidur® K | Wszechstronność i ekonomiczność przy pracy w średnich temperaturach - Niska absorpcja wilgoci
- Odporne na zużycie
- Ekonomiczne
- Bezsmarowe i bezobsługowe
- Standardowy asortyment dostępny z magazynu
iglidur® K to łożysko ogólnego zastosowania z kołnierzem przeznaczone do pracy w średnich temperaturach, charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci oraz dobrą odpornością na warunki środowiskowe.
Typowe obszary zastosowania Przemysł drukarskiObróbka tworzyw sztucznychTechnologia medycznaPrzemysł pakujący Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Rozwiązania dla przemysłu Kiedy stosować?- Gdy potrzeba ekonomicznego łożyska ogólnego zastosowania
- Przy pracy w środowiskach mokrych
- Gdy wymagana jest dobra odporność na zużycie przy średnich obciążeniach
| Kiedy nie stosować? |
Aby znaleźć odpowiedni produkt prosimy skorzystać z dostępnych filtrów wyszukiwania Tolerancje i system pomiarowyWysokość montażowa oraz tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® zależą od materiału i grubości ścianek. Dla każdego materiału, czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. Zasada kciuka dla grubości ściany: im grubsza ścianka łożysk, tym większe muszą być luzy.
Metody pomiaru MontażŁożyska ślizgowe iglidur® są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Zapewnia to bezpieczne osadzenie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.
iglidur® - montaż, sklejanie, obróbka