Przewód sterowniczy chainflex® CF9 Typowe obszary zastosowań
- Do największych obciążeń
- Prawie nieograniczona olejoodporność, również na olej biologiczny
- Zastosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz, odporne na działanie promieni UV
- Samonośne drogi przesuwów i do 400 m i więcej w aplikacjach ślizgowych
- Układarki regałowe do wysokiego składowania, maszyny do obróbki/narzędzia do obróbki, szybki przeładunek, do pomieszczeń o wysokiej sterylności, montaż powierzchniowy półprzewodników, suwnice Ship-to-Shore, dźwigi stosowane na zewnątrz, niskie temperatury.
Gwarantowana żywotność zgodnie z warunkami gwarancji
Dodatkowe informacje: chainflex® GwarancjaPodwójne cykle gięcia* | 5 mln | 7.5 mln | 10 mln |
---|
Temperatura, | R min. | R min. | R min. |
na/bis [°C] | [czynnik x d] | [czynnik x d] | [czynnik x d] |
-35 / -25 | 6.8 | 7.5 | 8.5 |
-25 / +90 | 5 | 6 | 7 |
+90 / +100 | 6.8 | 7.5 | 8.5 |
* Możliwa większa liczba podwójnych cykli ruchu - skorzystaj z funkcji kalkulatora obliczania żywotności dostępnej na tej stronie.