Zasilacz impulsowy drylin® E 240W/48V/5,0A

DLE-PS-NDR-240-48-5.0 product image
igus-icon-lupe
DLE-PS-NDR-240-48-5.0 product image
igus-icon-lupe
1 od 2
DLE-PS-NDR-240-48-5.0 product image
DLE-PS-NDR-240-48-5.0 product image
  • Moc nominalna: 240 W
  • Napięcie wejściowe: 90–264VAC
  • Napięcie wyjściowe: 48V
  • Prąd wyjściowy: 5A
  • Montaż: Szyna DIN TS-35
  • Funkcje ochronne: Przeciążenie, przepięcie, za wysoka temperatura
igus-icon-lieferzeitDLE-PS-NDR-240-48-5.0
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa