Zasilacz impulsowy drylin® E 75W/24V/3,2A

DLE-PS-NDR-75-24-3.2 product image
igus-icon-lupe
DLE-PS-NDR-75-24-3.2 product image
igus-icon-lupe
1 od 2
DLE-PS-NDR-75-24-3.2 product image
DLE-PS-NDR-75-24-3.2 product image
  • Moc nominalna: 75 W
  • Napięcie wejściowe: 90–264VAC
  • Napięcie wyjściowe: 24 V
  • Prąd wyjściowy: 3,2 A
  • Montaż: Szyna DIN TS-35
  • Funkcje ochronne: Przeciążenie, przepięcie, za wysoka temperatura
igus-icon-lieferzeitDLE-PS-NDR-75-24-3.2
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa