Szklane drzwi na zawiasach

Obrót 150 kg na monecie 1-centowej

  • Co było potrzebne: Łożyska ślizgowe do punktów łożyskowania drzwi skrzydłowych o wadze 150 kg
  • Proces produkcji: Łożyska ślizgowe zostały wyprodukowane metodą formowania wtryskowego
  • Wymagania: Płynne obracanie drzwi, bezpieczne łożyskowanie; łożyska powinny wytrzymać 200 000 cykli przy otwieraniu o 90°; bezobsługowe punkty łożyskowania
  • Materiał: iglidur® Q290
  • Sukces dla klienta: Łożyska w drzwiach wytrzymują 248 000 cykli przy ruchach obrotowych 180° i wymagają mniejszej przestrzeni montażowej niż łożyska metalowe. efekt stick-slip i odgłosy skrzypienia należą już do przeszłości.

Problem

Rozwiązanie

Drzwi obrotowe PortaPivot z zawiasami Stealth Pivot

Gwarantowana płynność ruchów

System zawiasów drzwi obrotowych obok monety jednocentowej i zastosowanego łożyska ślizgowego iglidur
k
System zawiasów drzwi obrotowych z łożyskami ślizgowymi iglidur

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa