Change Language :
EAC (Eurasian Conformity) to znak zgodności, który jest używany do importu, odprawy celnej, dystrybucji i uruchamiania produktów w Euroazjatyckiej Unii Celnej i Gospodarczej (w skrócie EAEU) w stowarzyszeniu Armenii, Białorusi, Kazachstanu, Kirgistanu i Rosji - bez tego certyfikatu import do EAEU nie jest możliwy.

Certyfikat EAC zastępuje wcześniej obowiązujący certyfikat GOST i jest podobny do oznaczenia CE obowiązującego w Europie. Ponadto dowód zgodności z wytycznymi dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej dla Rosji, Kazachstanu i Białorusi (wcześniej objęty CTP) został włączony do certyfikatów EAC. Standard testowy EAC (Eurasian Conformity) ma na celu zapewnienie, że komponenty eksportowane do Rosji spełniają oficjalnie określone normy bezpieczeństwa - we wszystkich specjalistycznych dyscyplinach. Został on opracowany po przystąpieniu Rosji do Światowej Organizacji Handlu (WTO) i wszedł w życie w 2012 roku.

Dla naszych kabli chainflex® oznacza to, co następuje:
Wszystkie nasze produkty przechodzą proces certyfikacji EAEU i posiadają odpowiedni certyfikat homologacji. Wszystkie nowe rozwiązania chainflex® są zawsze poddawane procesom certyfikacji.
Dzięki temu, że ponad 1200 kabli chainflex® posiada certyfikat EAC, możliwe jest szybsze zwolnienie w urzędzie celnym, a tym samym oferuje prosty i przyspieszony import do kraju docelowego unii celnej.

W niniejszej białej księdze wszystkie informacje są jasno przedstawione i dają dobry przegląd standardu testowego EAC.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem