Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.
Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69
PL(PL)

Delta robot

Liczba produktów: 7

Nowy

2-axis delta robot | Workspace 400mm

Product information
  • Up to 100 picks/min.
  • Payload 5.000 g
  • For precision requirements of 0.5mm
  • At speeds up to max. 3.0m/s
  • Max. acceleration: 60m/s²
Optionally available
  • Proximity switches incl. Mounting bracket
  • Various Control systems
  • Connection cables in 3, 5 & 10m
od 17 109,26 PLN/szt.
4 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
2 in 72 hours
Przejdz do strony produktu

2-axis delta robot | Workspace 700mm

Product information
  • Up to 50 picks/min.
  • Payload 5.000 g
  • For precision requirements of 0.5mm
  • At speeds up to max. 2.0m/s
  • Max. acceleration: 30m/s²

Optionally available
  • Proximity switches incl. Mounting bracket
  • Various Control systems
  • Connection cables in 3, 5 & 10m
od 20 128,54 PLN/szt.
4 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
2 in 72 hours
Przejdz do strony produktu

Robot drylin typu delta | Obszar roboczy 660 mm

  • Przy obciążeniach do 5,0 [kg]
  • Kiedy wymagana precyzja nie przekracza ok. 0,5 [mm]
  • dla szybkości do maks. 0,7 [m/s]
od 28 991,23 PLN/szt.
8 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
8 in 72 hours
Przejdz do strony produktu

Robot drylin typu delta | Obszar roboczy 360 mm

  • Przy obciążeniach do 5,0 [kg]
  • Kiedy wymagana precyzja nie przekracza ok. 0,5 [mm]
  • dla szybkości do maks. 3,0 [m/s]
od 24 462,31 PLN/szt.
8 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
8 in 72 hours
Przejdz do strony produktu

Robot drylin typu delta | Sworzeń kalibracyjny

  • dla łatwego pozycjonowania w punkcie zerowym
od 21,56 PLN/szt.
1 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
1 in 24 hours
Przejdz do strony produktu

Robot drylin typu delta | klips przewodowy

  • Bezpieczne prowadzenie przewodów
  • Lekkie
  • Łatwe w montażu
od 15,40 PLN/szt.
1 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
1 in 24 hours
Przejdz do strony produktu

Robot drylin typu delta | Zestaw przewodów

  • 3x przewód silnikowy, złącze proste
  • 3x przewód enkodera, złącze proste
  • 3x przełączniki zbliżeniowe, styk normalnie zamknięty (NC) PNP
  • 3x przełączniki zbliżeniowe, złącze proste
od 2 571,18 PLN/szt.
3 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
3 in 24 hours
Przejdz do strony produktu

Porady

Chętnie osobiście odpowiem na wszystkie państwa pytania

Wysylka i doradztwo

Osobiscie:

Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h

The terms "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/Cologne in the Federal Republic of Germany, and, where applicable, in some foreign countries.
igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.