Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Ogniwa łączące

Elementy łączące robolink® D stosowane są do połączenia poszczególnych przegubów ramienia robota ze sobą. Obejmują one podstawę umożliwiającą zamocowanie robota na powierzchni oraz elementy łączące do przegubów. Te drugie dostępne są w długościach standardowych, ale mogą być także indywidualnie dostosowane przy użyciu narzędzia robolink® Designer tak, aby uzyskać pożądaną długość w celu zmniejszenia lub zwiększenia odstępu pomiędzy osiami. Istnieje także możliwość dopasowania materiału elementów łączących do przegubów do konkretnego zastosowania: w ofercie znajdują się elementy wykonane z malowanej blachy stalowej. Jako że rozwiązania robolink® oparte są o zasadę modułowości, elementy łączące są także dostępne pojedynczo, co umożliwia łatwą rozbudowę lub dostosowanie już istniejącego ramienia robota.

Porady

Chętnie osobiście odpowiem na wszystkie państwa pytania

Wysyłka i doradztwo

Osobiście:

Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h