Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Joints

Przeguby robolink® to ruchome elementy łączące znajdujące się pomiędzy poszczególnymi płytami łączącymi ramienia robota. igus® dostarcza je z przekładniami ślimakowymi i w różnych wersjach rozmiarowych. Ślimacznice i łożyska obrotowe przegubów wykonane są z wysokowydajnych polimerów zawierających suche środki smarujące. Dzięki temu nie ma konieczności stosowania dodatkowego smarowania. Sprawia to, że rozwiązania robolink® są bezobsługowe i czyste. Co więcej, zastosowanie w warunkach wiążących się z narażeniem na brud nie sprawia problemów, ponieważ cząstki brudu nie są w stanie przylec do przegubów. Połączenie przegubów robolink® D z silnikiem krokowym gwarantuje ruch o wysokim stopniu powtarzalnej dokładności, nawet w przypadku zastosowań wiążących się z narażeniem na strugi wody. Przeguby są dostępne pojedynczo i mogą zostać połączone z elementami specjalnymi.
 

Produkty

Liczba produktów: 24

Porady

Chętnie osobiście odpowiem na wszystkie państwa pytania

Photo
Radosław Sobociński

Napisz wiadomość e-mail

Wysyłka i doradztwo

Osobiście:

Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h