Kompaktowa konstrukcja
bezsmarowe działanie na podstawie miniaturowej prowadnicy drylin® N
Gotowe do montażu i przetestowane minaturowe osie liniowe z napędem
Łożysko kulkowe dla zoptymalizowanej, bezluzowej i dynamicznej pracy
Dostępne 3 skoki śrub pociągowych: gwint M5 (5x0,8 mm), gwint wielozwojny 5x5 i 6x12,7
Numer katalogowy | Długość podnoszenia | Waga | dodatkowo (na 100 mm) |
Maks. stat. obciążenie |
Max. prędkość |
Max. moment obrotowy |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[g] | [g] | osiowa[N] | radialna[N] | [U/min] | [Nm] | ||||
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 | 100 | 60 | 40 | 10 | 40 | 300 | 0,1 | na zapytanie | |
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 | 150 | 60 | 40 | 10 | 40 | 300 | 0,1 | na zapytanie | |
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 | 200 | 60 | 40 | 10 | 40 | 300 | 0,1 | na zapytanie | |
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 | 200 | 60 | 40 | 10 | 40 | 300 | 0,1 | na zapytanie | |
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 | 100 | 60 | 40 | 10 | 40 | 300 | 0,1 | na zapytanie | |
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 | 150 | 60 | 40 | 10 | 40 | 300 | 0,1 | na zapytanie | |
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 | 200 | 60 | 40 | 10 | 40 | 300 | 0,1 | na zapytanie | |
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 | 250 | 60 | 40 | 10 | 40 | 300 | 0,1 | na zapytanie |
Numer katalogowy | A | Al | H | E1 | E2 | E3 | l | hw | lt | lb | ts | tg | T | d2 | l2 | ha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,2 | -0,1 | ±0,2 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,2 | ±0,2 | |||||||||||
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 | 28 | 35 | 21,5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,2 | 5 | 3,5 | M3 | 5x5 | M5 | 15 | 14 | na zapytanie | |
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 | 28 | 35 | 21,5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,2 | 5 | 3,5 | M3 | 5x5 | M5 | 15 | 14 | na zapytanie | |
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 | 28 | 35 | 21,5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,2 | 5 | 3,5 | M3 | 5x5 | M5 | 15 | 14 | na zapytanie | |
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 | 28 | 35 | 21,5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,2 | 5 | 3,5 | M3 | 5x5 | M5 | 15 | 14 | na zapytanie | |
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 | 28 | 35 | 21,5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,2 | 5 | 3,5 | M3 | 5x5 | M5 | 15 | 14 | na zapytanie | |
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 | 28 | 35 | 21,5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,2 | 5 | 3,5 | M3 | 5x5 | M5 | 15 | 14 | na zapytanie | |
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 | 28 | 35 | 21,5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,2 | 5 | 3,5 | M3 | 5x5 | M5 | 15 | 14 | na zapytanie | |
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 | 28 | 35 | 21,5 | 20,5 | 15 | 28 | 76 | 22 | 20,2 | 5 | 3,5 | M3 | 5x5 | M5 | 15 | 14 | na zapytanie |
Numer zamówienia | ltm | HM | AI | li | l | Lm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 | 20,5 | 28 | 33 | 25 | 83 | różnorodne | na zapytanie | |
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 | 20,5 | 28 | 33 | 25 | 83 | różnorodne | na zapytanie | |
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 | 20,5 | 28 | 33 | 25 | 83 | różnorodne | na zapytanie | |
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 | 20,5 | 28 | 33 | 25 | 83 | różnorodne | na zapytanie | |
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 | 20,5 | 28 | 33 | 25 | 83 | różnorodne | na zapytanie | |
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 | 20,5 | 28 | 33 | 25 | 83 | różnorodne | na zapytanie | |
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 | 20,5 | 28 | 33 | 25 | 83 | różnorodne | na zapytanie | |
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 | 20,5 | 28 | 33 | 25 | 83 | różnorodne | na zapytanie |