Test: szybkość zużycia przy ruchu liniowym
Obciążenie na punkt łożyskowania: 10 N do 200 N
Prędkość ślizgowa: 0,1m/s do 0,3 m/s
Zakres temperatur: temperatura pokojowa oraz 5 stanowisk testowych do 150°C
Dostępne średnice wałów: 10 mm
Długości skoku: 5 mm
Test: szybkość zużycia przy ruchu obrotowym
Obciążenie na punkt łożyskowania: 100 N do 1000 N
Prędkość ślizgowa: 100 do 1 300 obr./min (prędkość zależy od średnicy wału)
Dostępne średnice wałów: 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 mm
Zakres temperatur: temperatura pokojowa oraz 2 stanowisk testowych do 150°C
Test: współczynnik tarcia przy ruchu obrotowym
Obciążenie na punkt łożyskowania: 10 N do 1000 N
Prędkość ślizgowa: 100 do 1 300 obr./min (prędkość zależy od średnicy wału)
Dostępne średnice wałów: 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 mm
Zakres temperatur: temperatura pokojowa
Test: szybkość zużycia przy ruchu wahliwym
Obciążenie na punkt łożyskowania: 25 N do 300 N
Prędkość ślizgowa: 0,01 m/s (przy średnicy wału wynoszącej 10 mm)
Kąt wychylenia: 60°
Dostępne średnice wałów: 10 mm
Zakres temperatur: temperatura pokojowa