- do statycznej instalacji lub nie dużych obciążeń: chainflex® M
- do bardzo dynamicznych aplikacji: chainflex®
do obracania szaf lub podobnych zastosowań
- bezobsługowe
- czyste dzięki pracy na sucho
- lekkie i efektywne kosztowo
iglidur® PRT
"elastyczne" prowadzenie przewodów do szafy sterowniczej i / lub jako ochrona przewodów podłączanych do maszyny
- łatwy montaż
- szybkie wypełnianie przewodami
- lekkie i efektywne kosztowo
- do zdefiniowanych ruchów liniowych
- lub ruchów wieloosiowych
e-prowadniki
w pełni konfekcjonowane z wtyczkami w 24 godziny
- przewody serwo, sygnałowe, i enkoderów
- wiele ceryfikacji i dopuszczeń: UL, CSA, CE Desina
readycable®
Proste i niezawodne odciążenie ciągu dla dostępnych na rynku szyn do szaf sterowniczych(typu tophat, i profilu C)
- przetestowane i lepsze niż ogólno dostępne rozwiązania
- idealne do dynamicznych i statycznych rozwiązań z przewodami chainflex®
odciążenie ciągu chainfix
do wkładek, drzwi i jednostek obrotowych
- oszczędność miejsca
- bezobsługowość
- czyste dzięki pracy na sucho
- lekkie i efektywne kosztowo
drylin® technika liniowa
Łatawe podłączenienie konfekcjonowanych e-prowadników Podłączany w kilka sekund - bez użycia żadnych narzędzi. Złącze oraz elementy mocujące w jednym w celu oszczędzenia czasu przestoju maszyny. wymiana e-prowadnika w kilka sekund.
- minimalny czas przestoju
- niezawodne połączenie dzięki bardzo wytrzymałemu złączu
- naddatek długości przewodów nie musi być podany
readychain® S
łożyska, kompensacja
- bezobsługowe
- czyste dzięki pracy na sucho
- lekkie i efektywne kosztowo
iglidur® łożyska ślizgowe
igubal® łożyska sferyczne
Zapytaj o usługi montażu igus® lub"OpenSpace" usługi projektowo-inżynieryjne . Państwo określają miejsce instalacji, a my zaprojektujemy odpowiedni system zasilania e-prowadnikiem do maszyny. Na żądanie, w pełni zmontowany, z gwarancją.