Portal bramowy, trzyosiowy

Układ trzyosiowy  
System konstrukcyjny portali serii drylin® W zapewnia płynny, bezsmarowy ślizg w systemach prowadzenia kamer.

Sector inżynierii i jego dostawcy muszą zmierzyć się z globalnym wyzwaniem. Konkurencja wciąż gwałtownie wzrasta, tak samo jak presja cenowa oraz oczekiwania wobec lokalnych dostawców. Oferujemy atrakcyjne cenowo, kompletne systemy, które automatyzują procesy, dzięki czemu możesz produkować szybciej i bardziej wydajnie.

Portal bramowy jest używany do zaimplementowania trójwymiarowych ruchów.
 
Przykładowe zastosowania to:

Atomatyka pomiarowo kontrolna

Urządzenia montażowe

Identyfikacja w technologii mikroelektroniki oraz przemyśle medycznym

Zadania przemieszczania niewielkich przedmiotów

Proste zadania pozycjonowania


Korzyści:

Prosta konstrukcja

Możliwość zamontowania czujników na całej długości prowadnicy dzięki nakrętkom rowkowym

Gotowy do montażu modułowy zestaw z osią typu cantilever

Wszystko od jednego dostawcy


Kiedy stosować portale bramowe igus®:

Dla obciążeń do 2,5 kg

Kiedy wymagana precyzja nie przekracza 0,8 [mm]

Dla prędkości do 0,5 [m/s]

Szczegóły układu bramowego

 

Instrukcje montażu portali bramowych

 

Instrukcje dotyczące montażu / czujniki krańcowe

 

Możesz zapytać nas o Twój specjalny portal, używając poniższego formularza, lub skorzystać z konsultacji telefonicznej.

Zapytaj o bramowy portal specjalny

Informacje dotyczące wymagań

Ilość / wielkość partii Jednorazowa aplikacja Typy aplikacji
Nowe konstrukcje Techniczne udoskonalenia Redukcja kosztów

dane o zastosowaniu

Współrzędne środka ciężkości
względem osi, do której jest zamocowany
Skok
sy: mm Oś X: mm Obciążenie użytkowe: kg
sz: mm Oś Y mm Dodatkowa siła dociskająca: N
sx: mm Oś Z mm Przyspieszenie: m/s2
Przebieg: km Cykl pracy % Prędkość: m/s
Projektowanie układu
Jedna oś (X) Podwójna oś (XX) Układ płaski (XXY) Układ liniowy, dwuosiowy (XZ) Układ portalowy, trzyosiowy (XXYZ)
Pozycja montażu
poziomo Pionowo bocznie odwrotnie
Wymagana dokładność
(w środku ciężkości) mm
Temperatura otoczenia °C
Wilgotność: Tak Nie
Preferowany system liniowy igus®:

Rodzaj silnika i akcesoriów drylin® E:

Rodzaj silnika: Silnik krokowy Silnik DC
Budowa: wiązka kabli Gniazdo Enkoder Enkoder i hamulec
Przewód podłączeniowy: Nie 3 metry 5 metry 10 metry
Rodzaj wtyczki: Prosty Kątowy
Czujniki krańcowe: Nie NC / normalnie zamknięte NO / normalnie otwarte Ilość: szt.
Silnik klienta
Producent: Typ-Nr

e-prowadniki

e-prowadniki: Tak Nie
Dodatkowe przewody Tak Nie (pneumatyczne/elektryczne)

Więcej informacji:

rysunki, CAD

Możliwe jest wysłanie maksymalnie około 7 MB danych łącznie.
Plik 1:   
Plik 2:   
Plik 3:   
Plik 4:   
Plik 5:   


Twoje informacje

Należy koniecznie wypełnić wszystkie pola zaznaczone gwiazdką (*).

Firma:*
Imię:*
Nazwisko:*
telefon:
E-mail:*
Jeśli życzą sobie Państwo otrzymać katalog lub próbkę prosimy podać tutaj Państwa adres:
Zwrot grzecznościowy:
Ulica:
Kod poczt.:
Miejscowość:
Kraj:
Województwo:
Tak, chcę otrzymywać informacje o aktualnych produktach i usługach igus® przez e-mail. Zgadzam się na wyłączne wykorzystywanie moich danych przez firmę igus® w ramach komunikacji marketingowej, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Rozumiem, iż mogę wycofać moją zgodę w dowolnej chwili w przyszłości za pośrednictwem obecnego w każdej wiadomości e-mail łącza "Wypisz się".
Zgadzam się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz na przetwarzanie moich danych. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie.
Wyślij/Zaloguj się
Potrzebujesz pomocy przy wyborze odpowiedniego rozmiaru modułu?

Przykłady zastosowań

Tutaj możesz znaleźć przykłady zastosowań

Bezsmarowe systemy liniowe pick&place

 

Portal XYZ

 

drylin® układ trzyosiowy w wycinarce plazmowej

 

drylin® układ trzyosiowy w automatycznej nalewarce

 
 

drylin® układ trzyosiowy w systemie sortowania

 


 
technika liniowa drylin® w drukarce 3D Cobot

Obsługuje Państwa

Alexander Mühlens +49 2203 9649 7742 Wyślij wiadomość e-mail

myigus myCatalog
Bez minimalnej ilości zamówienia
800 - 2000 Dostawy+Konsultacje Dostawa od 24h* Bezpłatne próbki

Ponad 100 tysięcy produktów na magazynie! Dostawy i konsultacje: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20, a w soboty od 8 do 12!

Zapisz się do newslettera
Ogólne Warunki Handlowe Dane firmy Uwagi ogólne Oświadczenie o ochronie prywatności danych