drylin® W szyna profilowana jako mechanizm ochronny
Dostępne o skoku 10x2, 10x12 lub 10x50
Kompaktowa konstrukcja
3 długości wózków
Numer katalogowy | Długość podnoszenia | Waga | Dodatkowo (za 100 mm) |
maks. stat. nośność | materiał poprzecznicy | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[kg] | [g] | Osiowe [N] | Promieniowo [N] | |||||
SLW-PT-1040 | 750 | 0,75 | 0,02 | 700 | 2000 | Aluminium | na zapytanie | |
SLW-BB-PT-1040 | 750 | 0,9 | 0,02 | 500 | 2000 | Aluminium | na zapytanie |
*w zależności od obciążenia i prędkości obrotowej
Numer katalogowy | A | Al | H | E1 | E2 | E3 | l | hw | f | lt | tk | ts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,3 | -0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,1 | |||||||
SLW-PT-1040 | 74 | 87 | 29 | 60 | 60 | 74 | 131 | 33,25 | 3,25 | 22 | 11 | 6,8 |
SLW-BB-PT-1040 | 74 | 87 | 29 | 60 | 60 | 74 | 147 | 33,25 | 3,25 | 30 | 11 | 6,8 |
Numer katalogowy | tg | kt | d | T | l2 | d2 | d2** | ha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standardy | opcjonalnie | |||||||
SLW-PT-1040 | M8 | 6,4 | 10 | TR10x2 | 17 | TR10x2* | 6h9 | 14,5 |
SLW-BB-PT-1040 | M8 | 6,4 | 10 | TR10x2 | 17 | TR10x2* | 6h9 | 14,5 |
**Gwint / pozostały gwint widoczny