Kompaktowy czujnik zainstalowany na wózku
Zasilanie bateryjne
Zintegrowana taśma magnetyczna
Praca bezsmarowna
Dostępny szeroki wybór akcesoriów
Numer katalogowy | A | Al | H | E1 | E2 | E3 | E4 | l | lt | tk | ts | s | ha | d2 | h3 | b | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLWM-1080 | 108 | 192 | 29 | 94 | 94 | 137 | 150 | 236 | 22 | 11 | 6,8 | 6,6 | 14,5 | TR10x2 | 90 | 50 | 2 936,09 PLN |
Dane techniczne | |
---|---|
Wielofunkcyjny wyświetlacz | Programowalny (dostęp zabezpieczony hasłem) |
Indywidualne konfigurowanie | Kierunek zliczania, przecinek dziesiętny, jednostka (mm, cale), opcjonalne aktywowanie zaprogramowanej wartości |
Rozdzielczość | 0,1 mm |
Max. prędkość | 2,5 m/s |
Zakres wskazań | -99999, 99999 |
Praca | Wartość mierzona lub nastawa |
Zasilanie | Bateria 1/2 AA, 3,6 V |
Żywotność baterii | 4 lata |
Wymiana baterii | Możliwa od przodu, bez demontażu, nie powoduje wyzerowania ustawień |
Temperatura robocza | 0-50°C |
Klawiatura na wyświetlaczu | 3 klawisze funkcyjne |
Wysokość cyfr na wyświetlaczu | 7,5 mm |
Kategoria ochronna obudowy | Wyświetlacz IP54, czujnik IP67 |
Kompatybilność elektromagnetyczna | 20004/108/WE |
Specyfikacje wskaźnika pomiarowego | ||
---|---|---|
Zasada pomiaru | przyrostowy, z funkcją wartości absolutnej wykorzystującej bufor zasilany bateryjnie | |
Pokaż | Wysokość cyfr na wyświetlaczu 7,5 mm | |
Błąd wskazania | maks. 0,1 mm | Wskazanie/zakres wskazań | -99 999 …+99 999 |
Funkcja | Kierunek pomiaru, punkt dziesiętny, jednostka pomiaru (mm, cale), predefiniowanie punktu zero | |
Zasilanie | Bateria 1/2 AA, 3,6 V zintegrowana, trwałość aż do 4 lat | |
Czujnik magnetyczny | bezpiecznie podłączony (zewnętrzny) | Typ łożyska | Obudowa instalacyjna |
Łożyska stojakowe | z tworzywa sztucznego | |
Klasa ochrony | Wyświetlacz IP54 czujnik IP67 |
|
Temperatura robocza | 0…+50°C | |
Wilgotność powietrza | 35-85% | |
Prędkość ruchu | Maks. 2,5 m/s | |
Klawiatura na wyświetlaczu | 3 klawisze funkcyjne |