Odporne na ścieranie polimery do druku 3D

Najlepsze materiały do ruchomych zastosowań

Materiały do drukowania przy użyciu spiekania laserowego

iglidur I3

iglidur i3 materiał do spiekania laserowego w druku 3D ⇒ Dokładność: ± 0,1 mm ⇒ Wytrzymałość na zginanie: 65 N/mm²
  • Wysoka odporność na zużycie i maksymalna stabilność
  • Dobre właściwości mechaniczne
  • Idealne do zastosowań ślizgowych i kół zębatych
  • Bestseller w zakresie usługi drukowania 3D

iglidur® i230

iglidur i3 materiał do spiekania laserowego w druku 3D ⇒ Dokładność: ±0,1 mm ⇒ Wytrzymałość na zginanie: 90 N/mm²
  • Najwyższa wytrzymałość na rozciąganie
  • Odporność na temperaturę do +180°C
  • Niezawierające PFAS
  • Rozpraszające ładunki elektrostatyczne (ESD)

iglidur I6

Materiał do spiekania laserowego iglidur I6 ⇒ Dokładność: ± 0,1 mm ⇒ Wytrzymałość na zginanie: 44 N/mm²
  • Doskonała odporność na ścieranie
  • Wytrzymałe
  • Maksymalna żywotność dla zastosowań przy użyciu w przekładniach ślimakowych

iglidur® i6-BLUE

Niebieski proszek do spiekania laserowego iglidur® i6-BLUE ⇒ Dokładność: ±0,1 mm ⇒ Wytrzymałość na zginanie: 44 N/mm²
  • Niebieski kolor zapewniający wykrywalność optyczną
  • Doskonała odporność na ścieranie
  • Wytrzymałe
  • Dokładne szczegóły powierzchni

iglidur I8-ESD

Antystatyczny polimer iglidur i8-ESD do druku 3D ⇒ Dokładność: ±0,1 mm ⇒ Wytrzymałość na zginanie: 53 N/mm²
  • Rozpraszające ładunki elektrostatyczne (ESD)
  • Wysoka odporność na promieniowanie UV
  • Mogą być przetwarzane na wszystkich systemach z laserem CO2 i bez niego
  • Kolor: (jednolity) czarny

iglidur® i9-ESD

Antystatyczny polimer iglidur i8-ESD do druku 3D ⇒ Dokładność: ±0,1 mm ⇒ Wytrzymałość na zginanie: 53 N/mm²
  • Rozpraszanie elektrostatyczne (ESD), bez prądów zakłócających w częściach pod napięciem
  • Rezystancja styków 106– 109 Omów x cm
  • Zwiększona sztywność

iglidur I10

Odporny na chemikalia polimer iglidur i10 do druku 3D ⇒ Dokładność: ±0,1 mm ⇒ Wytrzymałość na zginanie: 20 N/mm²
  • Zgodne z wymogami FDA w przypadku zastosowań z żywnością
  • Odporne na chemikalia
  • Idealny dla przemysłu spożywczego i galwanicznego
  • Dostępne w usłudze druku 3D w ciągu siedmiu dni

NOWOŚĆ: Żywica do druku DLP

iglidur i3000

Żywica do druku 3D iglidur® i3000 ⇒ Dokładność: ±0,1 mm ⇒ Wytrzymałość na zginanie: 90 N/mm²
  • Wysoka odporność na zużycie i maksymalna stabilność
  • Dla kół zębatych i innych części odpornych na zużycie o najdrobniejszych szczegółach
  • Samosmarowe dzięki wbudowanym smarom stałym
  • Dostępne w usłudze druku 3D DLP w ciągu 3-5 dni

Tworzywa sztuczne do druku metodą FDM

iglidur I150

Odporny na zużycie filament iglidur I150 ⇒ Dokładność: ± 0,2 mm ⇒ Wytrzymałość na zginanie: 43 N/mm²
  • Odporne na ścieranie
  • Bestseller wśród filamentów
  • Ekonomiczny, wszechstronny materiał
  • Idealny dla niskich predkości powierzchniowych
  • Odpowiedni do kontaktu z żywnością zgodnie z wymogami FDA i EU10/2011

iglidur I151

Filament iglidur I151 do druku 3D odpowiedni do kontaktu z żywnością ⇒ Dokładność: ±0,2 mm ⇒ Wytrzymałość na zginanie: 43 N/mm²
  • Zgodność z normami FDA i UE 10/2011 dotyczącymi żywności
  • Łatwo wykrywalne dzięki niebieskiemu kolorowi
  • Możliwość przetwarzania na każdej drukarce
  • Dostępne w usłudze druku 3D w ciągu trzech dni

iglidur I190

Odporny na zużycie materiał do druku 3D iglidur I190 ⇒ Dokładność: ±0,2 mm ⇒ Wytrzymałość na zginanie: 75 N/mm²
  • Wyśmienite właściwości ścieralności i zużycia
  • Wytrzymałość na zginanie do 80 MPa
  • Do 50 razy większa odporność na ścieranie niż ABS
  • Ciągła temperatura aplikacji do 90 °C
  • Łatwe w obróbce

iglidur I180

Odporny na zużycie filament iglidur I180 ⇒ Dokładność: ± 0,2 mm ⇒ Wytrzymałość na zginanie: 40 N/mm²
  • W kolorze czarnym lub białym
  • Bardzo dobre właściwości ścieralności i zużycia
  • Wysoka stabilność i elastyczność
  • Ciągła temperatura aplikacji do 80 °C

iglidur J260

Szczególnie wytrzymały, odporny na zużycie materiał do druku 3D iglidur J260 ⇒ Dokładność: ± 0,2 mm ⇒ Wytrzymałość na zginanie: 27 N/mm²
  • Większa odporność chemiczna
  • Zwiększona odporność na zużycie przy wyższych temperaturach zastosowania
  • Odporne na temperatury do 120 °C
  • Maksylana żywotność trybofilamentu
  • Znakomite współczynniki tarcia przy niskich lub średnich obciążeniach

iglidur A350

Filament iglidur A350 żaroodporny i bezpieczny dla żywności zgodnie z wymogami FDA ⇒ Dokładność: ± 0,2 mm ⇒ Wytrzymałość na zginanie: 48 N/mm²
  • Odpowiedni do kontaktu z żywnością zgodnie z wymogami FDA i EU10/2011
  • Odpowiedni do autoklawów
  • Odporne na temperaturę do 180 °C (przy ciągłym użytkowaniu)
  • Niepodtrzymujący palenia, zgodny z wymogami UL94-V0 

iglidur RW370

Wyjątkowo odporny na wysokie temperatury i wytrzymały filament iglidur RW370 ⇒ Dokładność: ± 0,2 mm ⇒ Wytrzymałość na zginanie: 61 N/mm²
  • Maksylana żywotność trybofilamentu
  • Niepodtrzymujący palenia, zgodny z wymogami UL94-V0 i DIN EN 45545
  • Wytrzymałość na zginanie 91 MPa
  • Ciągła temperatura aplikacji do 170 °C

Tworzywa sztuczne dla elementów konstrukcyjnych z wykorzystaniem procedury FDM

igumid P150

Filament igumid P150 wzmocniony włóknami do druku 3D
  • Wytrzymałość na zginanie 87 MPa, moduł sprężystości 5 GPa
  • Wyjątkowo wytrzymałe i sztywne dzięki wzmocnieniu włóknami
  • Nie samosmarowy, materiał konstrukcyjny do lekkich elementów

igumid P190

Filament igumid P190 wzmocniony filamentem do druku 3D
  • Wytrzymałość na zginanie 87 MPa, moduł sprężystości 11,5 GPa
  • Wyjątkowo wytrzymałe i sztywne dzięki wzmocnieniu włóknami
  • Nie samosmarowy, materiał konstrukcyjny do lekkich elementów

Wielomateriałowy druk

4K: druk czteroskładnikowy

Wielomateriałowy druk 3D
  • Idealny do lekkich konstrukcji
  • Elementy ślizgowe stosowane tylko tam, gdzie są potrzebne
  • Nierozłącznie połączone warstwy
  • iglidur I150 w połączeniu z igumid P150
  • iglidur I190 w połączeniu z igumid P190

3D isense

Druk 3D z czujnikami zużycia
  • Druk 3D z czujnikami zużycia
  • iglidur I150 lub iglidur I180 z wbudowaną warstwą czujników
  • Ostrzeżenie w przypadku osiągnięcia granicy zużycia
  • Ostrzeżenie w przypadku wystąpienia przeciążenia
  • Szybka produkcja w jednym kroku roboczym

Wykończenie: wygładzanie, barwienie i obróbka mechaniczna

► Wygładzanie

Elementy wykonane w procesie spiekania laserowego mogą być następnie wygładzane. Zostanie naliczona dopłata. Dostępne metody to wygładzanie chemiczne i wykańczanie wibracyjne. 
W obu przypadkach ścianka musi mieć grubość co najmniej 1 mm, aby zapewnić stabilność i prawidłowe wykonanie elementu.
 
W przypadku wygładzania chemicznego, element jest poddawany działaniu substancji chemicznej po wydrukowaniu 3D. To wygładza szorstką powierzchnię, co jest typowe dla komponentów spiekanych laserowo. Uszczelnia to równierz powierzchnię.
 
W przypadku bębnowania, element jest umieszczany w pojemniku z materiałami ściernymi po wydrukowaniu 3D, a powierzchnia jest wygładzana w wyniku ruchu materiałów ściernych i elementu względem siebie.
Z reguły, powierzchnia elementów wytwarzanych metodą spiekania laserowego nie ma prawie żadnego wpływu na ich właściwości ślizgowe. Tarcie wygładza powierzchnię już po kilku cyklach, więc dodatkowe wygładzanie nie jest konieczne.
 
W tym teście tarcia porównano spiekane laserowo tuleje łożysk ślizgowych z⬛ PA12 i iglidur I3. Oprócz tego, że współczynnik tarcia łożyska iglidur I3 jest dwukrotnie lepszy niż łożysk ślizgowych PA12, test wykazał, że współczynnik tarcia dla niewygładzonych elementów iglidur I3 jest znacznie niższy po kilku godzinach użytkowania, a następnie utrzymuje się na niskim poziomie.
 
Parametry testu:
Nacisk powierzchniowy: 1 MPa
Prędkość powierzchniowa: 0,1 m/s
Materiał wału: Cf53
Porównanie współczynnika tarcia tworzyw sztucznych w druku 3D Y =współczynnik tarcia [-], X = czas trwania [h]

► Barwienie

Elementy, które zostały wyprodukowane metodą spiekania laserowego mogą być barwione. Zostanie naliczona dopłata. Nasza usługa druku 3D online pozwala na natychmiastowy wybór czarnego koloru. Inne kolory dostępne są na indywidualne zamówienie.  

Przy barwieniu  barwnik wnika na głębokość ok. 0,4 mm w głąb elementu, zmieniając wymiary w sposób niewpływający na zastosowanie. Ograniczona głębokość penetracji może być wykorzystywana jako wskaźnik zużycia. Barwienie może zmniejszyć odporność na zużycie nawet o współczynnik 3, w zależności od zastosowania. Właściwości mechaniczne pozostają prawie niezmienione. Barwienie wymaga minimalnej grubości ścianki 1 mm, aby zapewnić stabilność i prawidłowe wykonanie Państwa elementu.

Barwienie druku 3D

Więcej informacji o druku 3D igus®

Nowości

Zapraszamy do odkrycia nowych produktów i narzędzi serwisowych dla produkcji addytywnej!

Przetestowane!

Materiały do drukowania 3D wykonane z iglidur w porównaniu do PLA, ABS i innych materiałów oraz procesów produkcyjnych.

Usługa druku 3D

Dostosowane, pochodzące z produkcji addytywnej komponenty z usługą drukowania 3D online w zaledwie kilku krokach.

Broszura branżowa

Otrzymuj informacje o wszystkich rozwiązaniach, które igus® oferuje w zakresie produkcji addytywnej.


Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® GmbH/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus GmbH lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® GmbH podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® GmbH.