iglidur® zastępuje metal
Przejdź do sklepu internetowego

Przejście z łożysk metalowych na polimerowe łożyska ślizgowe iglidur® – redukuj koszty i ulepsz swoją technologię

Do 89,5% bardziej ekonomiczne, masa niższa o 80%, w 100% bezsmarowe

Od ponad 35 lat wykonane z zaawansowanych tworzyw sztucznych łożyska ślizgowe iglidur® zapewniają technicznie i ekonomicznie korzystną alternatywę dla łożysk ślizgowych wykonanych z metalu. Ulepszone dzięki dokładnie dobranym proporcjom domieszek w postaci włókien i smarów stałych, są odpowiednie do przeróżnych wymagających aplikacji, redukują czas poświęcony na konserwacę i pozwalają na poprawienie żywotności.
 
Powody są oczywiste – wysokowydajne łożyska z tworzyw sztucznych są:
  • bezsmarowe i bezobsługowe
  • przewidywalne
  • ekonomiczne
Tworzywa sztuczne zamiast metalu: obniż koszty o 40% - 20 klientów pokaże Ci, jak to zrobić.

I jeszcze więcej korzyści:

w 100% odporne na korozję

Długa żywotność i niski współczynnik tarcia niezależnie od rodzaju ruchu

Rewelacyjna odporność na media

Możliwa praca w wysokich temperaturach

Zgodność z Dyrektywą RoHS

Bardzo dobra odporność na brud

Dobre tłumienie wibracji

Niska masa

Doskonały stosunek wydajności do ceny

Możliwość obliczenia żywotności online

Zamówienia online bezpośrednio z magazynu

Metal kontra łożyska ślizgowe iglidur® z tworzyw sztucznych - porównanie całościowe

Wymiana PTFE i DP4

Porównanie:
Łożyska metalowe kontra polimerowe łożyska ślizgowe iglidur®

Wymiana łożysk kompozytowo-metalowych

Łożyska kompozytowo-metalowe

Klasyczne łożysko kompozytowo-metalowe składa się zasadniczo z metalowej osłony oraz bardzo cienkiej warstwy politetrafluoroetylenu (PTFE). Tego rodzaju łożyska charakteryzują się zazwyczaj strefą zużycia wynoszącą ok. 0,05 mm lub ok. 0,002 cala. Powłoka z PTFE ściera się podczas pracy. W skrajnych przypadkach może ona ulec całkowitemu starciu, prowadząc do tarcia metalu o metal i wynikających z tego uszkodzeń wału bądź "zacierania się" łożysk.
Wymiana łożysk metalowych

Polimerowe łożyska ślizgowe iglidur®

Łożyska z tworzyw sztucznych iglidur® wykonane są z nowoczesnych związków polimerowych, składających się z polimeru bazowego, cząstek stałych oraz tak zwanych stałych substancji smarujących. Te ostatnie pomagają zmniejszyć współczynnik tarcia łożysk ślizgowych iglidur®. Przeniesienie na wał nie jest absolutnie konieczne, ale zwiększa funkcjonalność. Dzięki tej homogenicznej strukturze teoretycznie nawet cała grubość ścianki jest dostępna jako strefa zużycia.
iglidur® zamiast łożysk spiekanych

Porównanie:
Łożyska spiekane kontra polimerowe łożyska ślizgowe iglidur®

Tuleja spiekana

Łożyska spiekane

Porowaty korpus łożyska spiekanego wchłania olej, zapewniając smarowanie, szczególnie przy wysokich prędkościach obrotowych. Jednakże w przypadku ruchów powolnych i/lub liniowych bądź wahliwych ta warstwa oleju, niezbędna do prawidłowej pracy łożysk spiekanych, powstaje w sposób nieoptymalny. Do tego ilość dostępnego oleju maleje w trakcie pracy.
Polimerowe łożyska ślizgowe iglidur®

Polimerowe łożyska ślizgowe iglidur®

Niewymagająca nasączania olejem homogeniczna i jednolita struktura ze stałymi substancjami smarującymi oraz materiałami wzmacniającymi gwarantuje ciągłą dostępność obecnych w materiale stałych substancji smarujących niezależnie od rodzaju ruchu. Zapewnia to bardzo niskie współczynniki tarcia i zużycia przez całą żywotność produktu.
Łożyska igiełkowe

Porównanie:
Łożyska igiełkowe kontra polimerowe łożyska ślizgowe iglidur®

Łożyska igiełkowe

Łożyska igiełkowe

Z uwagi na styk liniowy pomiędzy wałeczkami a bieżnią, łożyska igiełkowe charakteryzują się - w porównaniu do styku punktowego łożysk kulkowych - rzeczywiście lepszym rozkładem obciążenia w miejscu styku podczas toczenia; jednakże styk liniowy wiąże się z wysokim naciskiem Hertza. W związku z tym, podobnie jak wszystkie łożyska toczne, są one wrażliwe na drgania i wstrząsy. Dodatkowo mogą one powodować ścieranie się wału, przez co zwykle wymagają zastosowania wałów hartowanych. Łożyska igiełkowe są w stanie zaabsorbować jedynie siły promieniowe.
Polimerowe łożyska ślizgowe iglidur®

Polimerowe łożyska ślizgowe iglidur®

Dzięki dużej powierzchni nośnej oraz stosunkowo elastycznym właściwościom tworzywa sztucznego łożyska ślizgowe iglidur® można zastosować nawet w warunkach narażenia na silne uderzenia lub obciążenia krawędziowe. Ich właściwości mechaniczne są dodatkowo polepszone przez włókna wzmacniające. Łożyska ślizgowe iglidur® umożliwiają wykorzystanie w wielu zastosowaniach wałów "miękkich". Nawet w przypadku występowania obciążeń krawędziowych ryzyko ścierania się wału jest znacznie niższe w porównaniu z łożyskami igiełkowymi.

Aplikacje klientów | Polimerowe łożyska ślizgowe iglidur® zastępują łożyska metalowe

Zmień swoje łożyska już teraz!

Wymiana bezpośrednio z magazynu

Znajdź odpowiedni produkt szybko poprzez wybranie parametrów zastosowania, a następnie oblicz jego dokładną żywotność.

Zestaw próbek łożysk ślizgowych

Wciąż niepewny? Już teraz zapytaj o nasz bezpłatny zestaw próbek lub o próbkę pojedynczego produktu i odkryj rozwiązania dostosowane do Twojego zastosowania.

Doradztwo osobiste

Czy poszukujecie Państwo alternatywy do obecnego rozwiązania bądź chcieliby przeprowadzić indywidualnie skonfigurowany test, aby przekonać się o możliwościach łożysk wykonanych z tworzyw sztucznych?

Przetestowane!

Ponad 140 bilionów ruchów testowych rocznie na powierzchni 2 750 m2 - firma igus® testuje, analizuje i rozwija swoje produkty w warunkach rzeczywistych w największym laboratorium w branży.

Katalog iglidur®

Zalety bezsmarowego systemu łożysk ślizgowych w jednym katalogu - odpowiedni materiał do każdego zastosowania!

Porady

Z przyjemnoscia osobiscie odpowiem na Panstwa pytania

Wysylka i doradztwo

Osobiscie:

Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h


Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® GmbH/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus GmbH lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® GmbH podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® GmbH.